SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アル...
型番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SFJ-N24 | ハードブラケットSSG2040 | 単品 |
SFJ-N24T | ハードブラケットSSG2040タップ付 | 単品 |
SFJ-B24 | ハードブラケットSSG2040 ブラック | 単品 |
SFK-N24 | ハードブラケットSSG2040キット | ボルト・ナットキット |
SFK-N24T | ハードブラケットSSG2040タップ付キット | ボルト・ナットキット |
SFK-N24S | ハードブラケットSSG2040(ステン)キット | ボルト・ナットキット |
SFK-N24P | ハードブラケットSSG2040タップ付(ステン)キット | ボルト・ナットキット |
SFK-B24 | ハードブラケットSSG2040 ブラックキット | ボルト・ナットキット |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
Loading...
SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:76g(単品)
Loading...
SFJ-B24で型番確定
ハードブラケットSSG2040の型番SFJ-B24のページです。
型番SFJ-B24に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFJ-N24 |
SFJ-N24T |
SFK-B24 |
SFK-N24 |
SFK-N24P |
SFK-N24S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体表面処理 | タップ | 仕様 | 付属品(ボルト・ナット)材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345円 ( 380円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | 単品 | - | |
320円 ( 352円 ) | 1個 | - | 5日目 | アルマイト処理 | タップ付 | 単品 | - | |
724円 ( 796円 ) | 1個 | - | 5日目 | 黒アルマイト処理 | タップ無 | キット | スチール | |
659円 ( 725円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | キット | スチール | |
627円 ( 690円 ) | 1個 | - | 5日目 | アルマイト処理 | タップ付 | キット | ステン | |
599円 ( 659円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | キット | ステン |