SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒ア...
型番 | 仕様 | 材質 | 質量(g) | 環境 |
---|---|---|---|---|
SFJ-N23 | ハードブラケットSSG | アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 直角面機械加工仕上げ | 31(単品) | RoHS10対応品 |
SFJ-N23T | ハードブラケットSSGタップ付 | |||
SFJ-B23 | ハードブラケットSSGブラック | |||
SFK-N23 | ハードブラケットSSGキット | |||
SFK-N23T | ハードブラケットSSGタップ付キット | |||
SFK-N23S | ハードブラケットSSG(ステン)キット | |||
SFK-N23P | ハードブラケットSSGタップ付(ステン)キット | |||
SFK-B23 | ハードブラケットSSGブラックキット |
キット内容
ハードブラケットSSG(またはタップ付)×1
六角穴付ボルト(M5×14)×2
TナットSS(M5)×2
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
Loading...
SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:31g(単品)環境:RoHS10対応品
Loading...
SFJ-B23で型番確定
ハードブラケットSSGの型番SFJ-B23のページです。
型番SFJ-B23に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFJ-N23 |
SFJ-N23T |
SFK-B23 |
SFK-N23 |
SFK-N23P |
SFK-N23S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体表面処理 | タップ | 仕様 | 付属品(ボルト・ナット)材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249円 ( 274円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | 単品 | - | |
310円 ( 341円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ付 | 単品 | - | |
618円 ( 680円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 黒アルマイト処理 | タップ無 | キット | スチール | |
475円 ( 523円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | キット | スチール | |
400円 ( 440円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ付 | キット | ステン | |
333円 ( 366円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | アルマイト処理 | タップ無 | キット | ステン |