(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットSS2040

ハードブラケットSS2040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
347円 ~ 707円
税込価格
382円 ~ 778円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アル...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットSS2040 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N02ハードブラケットSS2040単品
SFJ-N02TハードブラケットSS2040タップ付単品
SFJ-B02ハードブラケットSS2040 ブラック単品
SFK-N02ハードブラケットSS2040キットボルト・ナットキット
SFK-N02TハードブラケットSS2040タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N02SハードブラケットSS2040(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N02PハードブラケットSS2040タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B02ハードブラケットSS2040 ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:37g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSS2040<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×4
  • TナットSS(M5)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットSS2040 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

467( 514円 )

5日目

アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

347( 382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
単品
-

1個

371( 408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

686( 755円 )

8日目

アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

567( 624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
ステン

1個

617( 679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
キット
ステン

1個

707( 778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
スチール

1個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:37g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSS2040

ハードブラケットSS2040

    ハードブラケットSS2060

    ハードブラケットSS2060

      ハードブラケットL50100・1S

      ハードブラケットL50100・1S

        アングルブラケットL50100

        アングルブラケットL50100

          ハードブラケットSSW2040

          ハードブラケットSSW2040

            オフセットブラケットSショート

            オフセットブラケットSショート

              H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

              H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                ハードブラケットS3090

                ハードブラケットS3090

                  ハードブラケットLW4080

                  ハードブラケットLW4080

                    ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットSSG2060

                      ハードブラケットG100

                      ハードブラケットG100

                        ハードブラケットSW3090

                        ハードブラケットSW3090

                          ハードブラケットSSW2060

                          ハードブラケットSSW2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 347円 512円 579円 712円 441円 270円 1,797円 638円 802円 489円 1,084円 1,349円 491円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 60 50 / 100 50 / 100 40 30 / 60 100 90 80 60 100 90 60
                            適用溝数 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 3列溝 2列溝 3列溝 2列溝 3列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSS2040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました