(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-B27
ハードブラケットSG3060 ハードブラケットSG3060

ハードブラケットSG3060 SFK-B27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アル...

詳細情報を確認する

SFK-B27 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットSG3060 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N27ハードブラケットSG3060単品
SFJ-N27TハードブラケットSG3060タップ付単品
SFJ-B27ハードブラケットSG3060 ブラック単品
SFK-N27ハードブラケットSG3060キットボルト・ナットキット
SFK-N27TハードブラケットSG3060タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N27SハードブラケットSG3060(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N27PハードブラケットSG3060タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B27ハードブラケットSG3060 ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:255g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSG3060<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×22)×4
  • TナットS(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットSG3060 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-B27

黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

1,435( 1,579円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:255g(単品)

カタログ

 

Loading...

SFK-B27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSG3060の型番SFK-B27のページです。
型番SFK-B27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSG3060

ハードブラケットSG3060

    ハードブラケットG80

    ハードブラケットG80

      ハードブラケットL4080

      ハードブラケットL4080

        ハードブラケットL4590

        ハードブラケットL4590

          ハードブラケットSSG2040

          ハードブラケットSSG2040

            ハードブラケットSG3090

            ハードブラケットSG3090

              ハードブラケットS3060

              ハードブラケットS3060

                ハードブラケットG90

                ハードブラケットG90

                  5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                      ハードブラケットL40-S-R

                      ハードブラケットL40-S-R

                        ハードブラケットL

                        ハードブラケットL

                          ハードブラケットSSG

                          ハードブラケットSSG

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 1,040円 935円 550円 513円 320円 1,468円 317円 1,068円 217円 445円 412円 280円 249円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 60 40 / 80 40 / 80 45 / 90 40 90 60 / 90 / 120 90 40 / 80 100 30 / 40 40 / 45 20
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし - 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSG3060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-B27
                            SFJ-N27
                            SFJ-N27T
                            SFK-N27
                            SFK-N27P
                            SFK-N27S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            1個 -

                            4日目

                            黒アルマイト処理タップ無単品-

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無単品-

                            1,248円

                            ( 1,373円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付単品-

                            1,242円

                            ( 1,366円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットスチール

                            1,288円

                            ( 1,417円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付キットステン

                            1,242円

                            ( 1,366円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました