(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットS3090

ハードブラケットS3090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
638円 ~ 1,036円  特別価格 
税込価格
702円 ~ 1,140円  特別価格 

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットS3090 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N10(SFK-N10T)・SFK-N10S(SFK-N10P))

  • ハードブラケットS3090(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×6
  • TナットS(M6)×6
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量178g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットS3090 使用例01

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タップ無
単品
-

1個

638( 702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
単品
-

1個

686円

274

( 301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
スチール

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
キット
ステン

1個

983( 1,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
ステン

1個

1,036( 1,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
キット
スチール

1個

942( 1,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:178g(単品)環境:RoHS10対応品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットS3090

ハードブラケットS3090

    ハードブラケットS3060

    ハードブラケットS3060

      ハードブラケットSW3090

      ハードブラケットSW3090

        ハードブラケットSS2060

        ハードブラケットSS2060

          アングルブラケットL50100

          アングルブラケットL50100

            ハードブラケットSG3090

            ハードブラケットSG3090

              ハードブラケットG80

              ハードブラケットG80

                ハードブラケットSSG2060

                ハードブラケットSSG2060

                  ハードブラケットSSW2060

                  ハードブラケットSSW2060

                    オフセットアングルL50100

                    オフセットアングルL50100

                      ハードブラケットSSG2040

                      ハードブラケットSSG2040

                        ハードブラケットG80160

                        ハードブラケットG80160

                          ハードブラケットL45-S-R

                          ハードブラケットL45-S-R

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 638円 317円 1,349円 512円 712円 1,468円 935円 489円 491円 511円 320円 2,069円 407円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 90 60 / 90 / 120 90 60 50 / 100 90 40 / 80 60 60 50 / 100 40 160 30 / 45
                            適用溝数 3列溝 2列溝 3列溝 3列溝 2列溝 3列溝 2列溝 3列溝 3列溝 1列溝 2列溝 4列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き

                            ハードブラケットS3090のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました