(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-B04
ハードブラケットS3060 ハードブラケットS3060

ハードブラケットS3060 SFJ-B04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
537円
税込単価
591円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマナイト表面処理、(ブラック:黒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFJ-B04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットS3060 ハードブラケットS3060 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマナイト表面処理
   (ブラック:黒アルマナイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量:111g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットS3060<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×4
  • TナットS(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットS3060 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

ハードブラケットS3060 例
型番品名直角度公差
SFJ-N04ハードブラケットS 30600.05

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-B04

黒アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

537( 591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマナイト表面処理、(ブラック:黒アルマナイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:111g(単品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SFJ-B04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットS3060の型番SFJ-B04のページです。
型番SFJ-B04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットS3060

ハードブラケットS3060

    ハードブラケットSSG2040

    ハードブラケットSSG2040

      ハードブラケットG80

      ハードブラケットG80

        ハードブラケットS3090

        ハードブラケットS3090

          ハードブラケットL4590

          ハードブラケットL4590

            ハードブラケットL4080

            ハードブラケットL4080

              ハードブラケットL40-S-R

              ハードブラケットL40-S-R

                ハードブラケットSG3090

                ハードブラケットSG3090

                  ハードブラケットL40-S-L

                  ハードブラケットL40-S-L

                    ハードブラケットL45-S-R

                    ハードブラケットL45-S-R

                      ハードブラケットSSG

                      ハードブラケットSSG

                        ハードブラケットSG3060

                        ハードブラケットSG3060

                          ハードブラケットSSW2060

                          ハードブラケットSSW2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 317円 320円 935円 638円 513円 550円 412円 1,468円 412円 407円 249円 1,040円 491円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 60 / 90 / 120 40 40 / 80 90 45 / 90 40 / 80 30 / 40 90 30 / 40 30 / 45 20 60 60
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 1列溝 3列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットS3060のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミフレーム用ブラケット
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            SUSのブラケット、SUSの注文サイトよりもミスミのサイトの方が使いやすく、価格差はあるが工数を考えるとミスミでまためて注文した方が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N04
                            SFJ-N04T
                            SFK-B04
                            SFK-N04
                            SFK-N04P
                            SFK-N04S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            317円

                            ( 349円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無単品-

                            403円

                            ( 443円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付単品-

                            882円

                            ( 970円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黒アルマイト処理タップ無キットスチール

                            561円

                            ( 617円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットスチール

                            668円

                            ( 735円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付キットステン

                            668円

                            ( 735円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました