(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハードブラケットS
  • 数量スライド割引

ハードブラケットS (レビュー)

通常価格(税別)
228円 ~ 461円
税込価格
251円 ~ 507円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマナイト表面処理(ブラック:黒アルマナイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:44g(単品)

ハードブラケットSのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームとフレームの締結の際に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    お客様よりご指定がありましたので、機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F、アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fを購入しました。この商品はその付属品として購入し、フレームとフレームの締結の際に使用しています。組み立てやすく、特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    サイクルラック組立
    評価 5.0満足度:5.02021/10/31
    とてもがっちりしていて、アルミフレーム部分の接合を高強度で行えます。低コストなので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製FA機器の組立
    評価 4.0満足度:4.02020/09/07
    内製FA機器のフレームで、SF30シリーズでの組立に「ハードブラケットS」を使用してみました。今までは「DブラケットフラットS」ばかり使用していましたが、こちらのほうが見栄えもよく強度も増しますのでユーザに好評です。ユーザの目に見える部分には今後は積極採用します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットS

ハードブラケットS

    ハードブラケットS3090

    ハードブラケットS3090

      ハードブラケットS3060

      ハードブラケットS3060

        ハードブラケットLW50100

        ハードブラケットLW50100

          ハードブラケットSSG

          ハードブラケットSSG

            ハードブラケットLW4080

            ハードブラケットLW4080

              ハードブラケットLW

              ハードブラケットLW

                アングルブラケットS

                アングルブラケットS

                  ハードブラケットL50100・1S

                  ハードブラケットL50100・1S

                    ハードブラケットLW4590

                    ハードブラケットLW4590

                      ハードブラケットSG

                      ハードブラケットSG

                        ハードブラケットSSG2040

                        ハードブラケットSSG2040

                          ハードブラケットL40-S-R

                          ハードブラケットL40-S-R

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 228円 638円 317円 828円 249円 802円 544円 196円 579円 858円 836円 320円 412円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 90 60 / 90 / 120 100 20 80 40 / 45 30 50 / 100 90 30 40 30 / 40
                            適用溝数 1列溝 3列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。