(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットLW4590

ハードブラケットLW4590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
858円 ~ 1,717円  特別価格 
税込価格
944円 ~ 1,889円  特別価格 

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットLW4591【仕様】材質:アルミ押...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットLW4590 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N21(SFK-N21T)・SFK-N21S(SFK-N21P))

  • ハードブラケットLW4590(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×8
  • TナットL(M8)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量276g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットLW4590 使用例01

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タップ無
単品
-

1個

969( 1,066円 )

5日目

タップ付
単品
-

1個

858円

257

( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
スチール

1個

1,717( 1,889円 )

5日目

タップ付
キット
ステン

1個

1,608( 1,769円 )

4日目

タップ無
キット
ステン

1個

1,562( 1,718円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットLW4591【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:276g(単品)環境:RoHS10対応品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットLW4590

ハードブラケットLW4590

    ハードブラケットLW

    ハードブラケットLW

      ハードブラケットSSG

      ハードブラケットSSG

        ハードブラケットSW3060

        ハードブラケットSW3060

          ハードブラケットLW50100

          ハードブラケットLW50100

            ハードブラケットLW4080

            ハードブラケットLW4080

              ハードブラケットSSG2040

              ハードブラケットSSG2040

                ハードブラケットSG3090

                ハードブラケットSG3090

                  ハードブラケットSSW2040

                  ハードブラケットSSW2040

                    ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットSSG2060

                      ハードブラケットSW3030

                      ハードブラケットSW3030

                        ハードブラケットSG3060

                        ハードブラケットSG3060

                          ハードブラケットSS

                          ハードブラケットSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 858円 544円 249円 562円 828円 802円 320円 1,468円 441円 489円 442円 1,040円 191円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 90 40 / 45 20 60 100 80 40 90 40 60 30 60 20
                            適用溝数 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 3列溝 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットLW4590のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました