(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N20
ハードブラケットLW4080 ハードブラケットLW4080

ハードブラケットLW4080 SFJ-N20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
802円
税込単価
882円

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットLW4081【仕様】材質:アルミ押...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFJ-N20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットLW4080 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N20(SFK-N20T)・SFK-N20S(SFK-N20P))

  • ハードブラケットLW4080(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×8
  • TナットL(M8)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量263g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットLW4080 使用例01

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N20

タップ無
単品
-

1個

802( 882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットLW4081【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:263g(単品)環境:RoHS10対応品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFJ-N20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットLW4080の型番SFJ-N20のページです。
型番SFJ-N20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットLW4080

ハードブラケットLW4080

    ハードブラケットLW50100

    ハードブラケットLW50100

      ハードブラケットSW3030

      ハードブラケットSW3030

        ハードブラケットSSG

        ハードブラケットSSG

          ハードブラケットLW

          ハードブラケットLW

            ハードブラケットL

            ハードブラケットL

              ハードブラケットSW3060

              ハードブラケットSW3060

                ハードブラケットSG

                ハードブラケットSG

                  ハードブラケットSW3090

                  ハードブラケットSW3090

                    ハードブラケットSSW2040

                    ハードブラケットSSW2040

                      ハードブラケットSSG2040

                      ハードブラケットSSG2040

                        ハードブラケットLW4590

                        ハードブラケットLW4590

                          ハードブラケットSG3090

                          ハードブラケットSG3090

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 802円 828円 442円 249円 544円 280円 562円 836円 1,349円 441円 320円 858円 1,468円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 80 100 30 20 40 / 45 40 / 45 60 30 90 40 40 90 90
                            適用溝数 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットLW4080のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N20T
                            SFK-N20
                            SFK-N20P
                            SFK-N20S
                            SFK-N20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            828円

                            ( 911円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            1,475円

                            ( 1,623円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットスチール

                            1,663円

                            ( 1,829円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットステン

                            1,530円

                            ( 1,683円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            1,606円

                            ( 1,767円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました