(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハードブラケットLW
  • 数量スライド割引

ハードブラケットLW (レビュー)

通常価格(税別)
544円 ~ 925円
税込価格
598円 ~ 1,018円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:111g(単品)環境:RoHS10対応品

ハードブラケットLWのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置のアルミフレームで組む架台部、外枠材の中間支柱のコーナー内側の補強として使用しています。部品メーカー、型番は客先指定で、購入先(ミスミ)も客先指定なので手配、購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットLW

ハードブラケットLW

    ハードブラケットSSG

    ハードブラケットSSG

      ハードブラケットLW4590

      ハードブラケットLW4590

        ハードブラケットSSW2040

        ハードブラケットSSW2040

          ハードブラケットSSG2040

          ハードブラケットSSG2040

            ハードブラケットLW4080

            ハードブラケットLW4080

              ハードブラケットSW3060

              ハードブラケットSW3060

                ハードブラケットLW50100

                ハードブラケットLW50100

                  ハードブラケットSG3060

                  ハードブラケットSG3060

                    ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットSSG2060

                      ハードブラケットSW3030

                      ハードブラケットSW3030

                        ハードブラケットL

                        ハードブラケットL

                          ハードブラケットSG3090

                          ハードブラケットSG3090

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 544円 249円 858円 441円 320円 802円 562円 828円 1,040円 489円 442円 280円 1,468円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 20 90 40 40 80 60 100 60 60 30 40 / 45 90
                            適用溝数 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 1列溝 1列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。