(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットL50100・1S

ハードブラケットL50100・1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
579円 ~ 956円
税込価格
637円 ~ 1,052円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒ア...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットL50100・1S 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N06(SFK-N06T)・SFK-N06S(SFK-N06P)・SFK-B06)

  • ハードブラケットL4080(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
    ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量154g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットL50100・1S 使用例01

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

945( 1,040円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
キット
ステン

1個

956( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:154g(単品)環境:RoHS10対応品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL50100・1S

ハードブラケットL50100・1S

    ハードブラケットG100

    ハードブラケットG100

      オフセットブラケットSショート

      オフセットブラケットSショート

        ハードブラケットLW4080

        ハードブラケットLW4080

          ハードブラケットLW4590

          ハードブラケットLW4590

            ハードブラケットSW100

            ハードブラケットSW100

              H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

              H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                ハードブラケットSG100

                ハードブラケットSG100

                  オフセットアングルL50100

                  オフセットアングルL50100

                    ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットSSG2060

                      アングルブラケットL50100

                      アングルブラケットL50100

                        ハードブラケットSS2040

                        ハードブラケットSS2040

                          M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL

                          M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 579円 1,084円 270円 802円 858円 1,779円 1,797円 1,518円 511円 489円 712円 347円 498円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            適用フレーム幅(mm) 50 / 100 100 30 / 60 80 90 100 100 100 50 / 100 60 50 / 100 40 45
                            適用溝数 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 2列溝 4列溝 2列溝 4列溝 1列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットL50100・1Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました