(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N54
ハードブラケットL45-S-R ハードブラケットL45-S-R

ハードブラケットL45-S-R SFJ-N54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

【特長】・SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットで...

詳細情報を確認する

SFJ-N54 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットL45-S-R 外形図

※(  )内はRの寸法になります。

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容
SFJ-N54ハードブラケットL45-S・Rアルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
78gRoHS10対応品ハードブラケットL45-S・R×1
六角穴付ボルト(M6×15)×1
六角穴付ボルト(M6×20)×1
TナットL(M6)×1
TナットS(M6)×1
SFK-N54ハードブラケットL45-S・Rキット
SFK-N54SハードブラケットL45-S・R(ステン)キット
SFJ-N54TハードブラケットL45-S・Rタップ付ハードブラケットL45-S・Rタップ付×1
六角穴付ボルト(M6×15)×1
六角穴付ボルト(M6×20)×1
TナットL(M6)×1
TナットS(M6)×1
SFK-N54TハードブラケットL45-S・Rタップ付キット
SFK-N54PハードブラケットL45-S・Rタップ付(ステン)キット

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

使用方法

ハードブラケットL45-S-R 使用方法図
  • SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

型番リスト

型番
本体材質
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N54

A6N01S-T5
タップ無
単品
-

1個

407( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

カタログ

 

Loading...

SFJ-N54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL45-S-Rの型番SFJ-N54のページです。
型番SFJ-N54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL45-S-R

ハードブラケットL45-S-R

    ハードブラケットSSG

    ハードブラケットSSG

      ハードブラケットL

      ハードブラケットL

        ハードブラケットS3060

        ハードブラケットS3060

          ハードブラケットS

          ハードブラケットS

            アングルブラケットL40

            アングルブラケットL40

              ハードブラケットL45-S-L

              ハードブラケットL45-S-L

                ハードブラケットL40-S-R

                ハードブラケットL40-S-R

                  アングルブラケットSS

                  アングルブラケットSS

                    ハードブラケットL40-S-L

                    ハードブラケットL40-S-L

                      アングルブラケットS

                      アングルブラケットS

                        ハードブラケットG80

                        ハードブラケットG80

                          ハードブラケットSSG2040

                          ハードブラケットSSG2040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 407円 249円 280円 317円 228円 207円 407円 412円 173円 412円 196円 935円 320円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 45 20 40 / 45 60 / 90 / 120 30 40 30 / 45 30 / 40 20 30 / 40 30 40 / 80 40
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットL45-S-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N54T
                            SFK-N54
                            SFK-N54P
                            SFK-N54S
                            SFK-N54T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            458円

                            ( 504円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A6N01S-T5タップ付単品-

                            504円

                            ( 554円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A6N01SS-T5タップ無キットスチール

                            618円

                            ( 680円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A6N01SS-T5タップ付キットステン

                            627円

                            ( 690円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A6N01SS-T5タップ無キットステン

                            550円

                            ( 605円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A6N01SS-T5タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました