SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。【仕様...
※()内はRの寸法になります。
SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。
キット内容(SFK-N52(SFK-N52T)・SFK-N52S(SFK-N52P))
素材/技術データ
材質 | アルミ押出材 アルマイト表面処理 直角面機械加工仕上げ |
---|---|
質量 | 68g |
環境 | RoHS10対応品 |
Loading...
SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:68g環境:RoHS10対応品
Loading...
SFJ-N52で型番確定
ハードブラケットL40-S-Rの型番SFJ-N52のページです。
型番SFJ-N52に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFJ-N52T |
SFK-N52 |
SFK-N52P |
SFK-N52S |
SFK-N52T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体材質 | タップ | 仕様 | 付属品(ボルト・ナット)材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462円 ( 508円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A6N01S-T5 | タップ付 | 単品 | - | |
518円 ( 570円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A6N01SS-T5 | タップ無 | キット | スチール | |
586円 ( 645円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A6N01SS-T5 | タップ付 | キット | ステン | |
706円 ( 777円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A6N01SS-T5 | タップ無 | キット | ステン | |
620円 ( 682円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A6N01SS-T5 | タップ付 | キット | スチール |