(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットL40-S-L

ハードブラケットL40-S-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
412円 ~ 763円
税込価格
453円 ~ 839円

SF共通パーツ。SF-30シリーズとSF-40シリーズをつなぐブラケットです。...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットL40-S-L 外形図01

※()内はRの寸法になります。

製品仕様

SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

 

キット内容(SFK-N53(SFK-N53T)・SFK-N53S(SFK-N53P))

  • ハードブラケットL40-S・L(R)(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×20)×1
  • TナットL(M6)×1
  • TナットS(M6)×1
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量68g
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットL40-S-L 使用例01

型番リスト

型番
本体材質
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A6N01S-T5
タップ無
単品
-

1個

412( 453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A6N01S-T5
タップ付
単品
-

1個

462( 508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A6N01SS-T5
タップ無
キット
スチール

1個

569( 626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A6N01SS-T5
タップ付
キット
ステン

1個

644( 708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A6N01SS-T5
タップ無
キット
ステン

1個

763( 839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

A6N01SS-T5
タップ付
キット
スチール

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-30シリーズとSF-40シリーズをつなぐブラケットです。【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:68g環境:RoHS10対応品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL40-S-L

ハードブラケットL40-S-L

    ハードブラケットL50100・1S

    ハードブラケットL50100・1S

      ハードブラケットL45-S-L

      ハードブラケットL45-S-L

        ハードブラケットL

        ハードブラケットL

          アングルブラケットハードL40

          アングルブラケットハードL40

            ハードブラケットL4590

            ハードブラケットL4590

              ハードブラケットL40-S-R

              ハードブラケットL40-S-R

                ハードブラケットL4080

                ハードブラケットL4080

                  アングルブラケットL40

                  アングルブラケットL40

                    ハードブラケットS-SS-L

                    ハードブラケットS-SS-L

                      ハードブラケットS

                      ハードブラケットS

                        ハードブラケットG90180

                        ハードブラケットG90180

                          ハードブラケットLW4080

                          ハードブラケットLW4080

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 412円 579円 407円 280円 568円 513円 412円 550円 207円 391円 228円 1,992円 802円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 40 50 / 100 30 / 45 40 / 45 40 45 / 90 30 / 40 40 / 80 40 30 30 180 80
                            適用溝数 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 4列溝 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットL40-S-Lのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            アルミフレームの固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/01
                            アルミフレームとアルミフレームの接続で使用しました。使用していて特に問題ありません。納期も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            30シリーズと40シリーズの接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            30シリーズと40シリーズを8ミリと6ミリのボルトで接続する為に使用しました。
                            質問した時に迅速に対応して頂けて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました