(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N06
ハードブラケットL4080 ハードブラケットL4080

ハードブラケットL4080 SFJ-N06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFJ-N06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットL4080 ハードブラケットL4080 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマナイト表面処理
   (ブラック:黒アルマナイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量:154g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットL4080<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×4
  • TナットL(M8)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットL4080 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

ハードブラケットL4080 例
型番品名直角度公差
SFJ-N06ハードブラケットL40800.05

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N06

アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒アルマナイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:154g(単品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SFJ-N06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL4080の型番SFJ-N06のページです。
型番SFJ-N06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL4080

ハードブラケットL4080

    ハードブラケットSG3060

    ハードブラケットSG3060

      ハードブラケットS3060

      ハードブラケットS3060

        ハードブラケットG80

        ハードブラケットG80

          ハードブラケットSSG2040

          ハードブラケットSSG2040

            ハードブラケットSG3090

            ハードブラケットSG3090

              8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

              8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                ハードブラケットL

                ハードブラケットL

                  ハードブラケットG90

                  ハードブラケットG90

                    ハードブラケットL45-S-R

                    ハードブラケットL45-S-R

                      ハードブラケットSSG

                      ハードブラケットSSG

                        ハードブラケットS3090

                        ハードブラケットS3090

                          ハードブラケットS

                          ハードブラケットS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 550円 1,040円 317円 935円 320円 1,468円 445円 280円 1,068円 407円 249円 638円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 80 60 60 / 90 / 120 40 / 80 40 90 100 40 / 45 90 30 / 45 20 90 30
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 3列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットL4080のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-B06
                            SFJ-N06T
                            SFK-B06
                            SFK-N06
                            SFK-N06P
                            SFK-N06S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            722円

                            ( 794円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黒アルマイト処理タップ無単品-

                            604円

                            ( 664円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付単品-

                            1,105円

                            ( 1,216円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黒アルマイト処理タップ無キットスチール

                            763円

                            ( 839円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットスチール

                            966円

                            ( 1,063円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付キットステン

                            763円

                            ( 839円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました