(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-B05
ハードブラケットL ハードブラケットL

ハードブラケットL SFJ-B05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFJ-B05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
   (ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量:66g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットL<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×2
  • TナットL(M8)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットL 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

ハードブラケットL 例
型番品名直角度公差
SFJ-N05ハードブラケットL0.05

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-B05

黒アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:66g(単品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SFJ-B05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットLの型番SFJ-B05のページです。
型番SFJ-B05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL

ハードブラケットL

    ハードブラケットS

    ハードブラケットS

      ハードブラケットSSG

      ハードブラケットSSG

        ハードブラケットLG

        ハードブラケットLG

          ハードブラケットL40-S-R

          ハードブラケットL40-S-R

            ハードブラケットL40-S-L

            ハードブラケットL40-S-L

              ハードブラケットL45-S-R

              ハードブラケットL45-S-R

                ハードブラケットSG

                ハードブラケットSG

                  ハードブラケットS3060

                  ハードブラケットS3060

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                      アングルブラケットL45

                      アングルブラケットL45

                        ハードブラケットL4590

                        ハードブラケットL4590

                          ハードブラケットL4080

                          ハードブラケットL4080

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 280円 228円 249円 689円 412円 412円 407円 836円 317円 217円 329円 513円 550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 30 20 40 / 45 30 / 40 30 / 40 30 / 45 30 60 / 90 / 120 30 45 45 / 90 40 / 80
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットLのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            設備品各種製作に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝幅等豊富な商品群を有している点に加え、締結または付帯部品実装時に必須となる副資材もバラエティーに富んだラインアップがあり設計に自由度が利くことを鑑みた委託先設計者による採択で使用を始めました。用途に応じ、多種多様に利用する内の一つとして型番:SFJ-N05Tも継続購入しています(性能、使い勝手に満足度の高い商品であることと、当社自体がリピートオーダー品に利用するため、規格統一の意味合いもあり)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板を止めるのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/27
                            板を止めるのに使用しました。
                            精度はそれほど必要のないところで使用しました。
                            思っていたよりも頑丈で問題なく使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのコーナーの繋ぎ
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/20
                            アルミフレームのコーナーの繋ぎにに使用した。
                            直角が、出てないと、綺麗に組み立て出来ないので、平らな、所で組み立てた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N05
                            SFJ-N05T
                            SFK-B05
                            SFK-N05
                            SFK-N05P
                            SFK-N05S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            280円

                            ( 308円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無単品-

                            310円

                            ( 341円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付単品-

                            637円

                            ( 701円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黒アルマイト処理タップ無キットスチール

                            422円

                            ( 464円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットスチール

                            518円

                            ( 570円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付キットステン

                            504円

                            ( 554円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました