(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットGW90

ハードブラケットGW90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,595円 ~ 2,337円
税込価格
1,755円 ~ 2,571円

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットGW90【仕様】材質:アルミ押出材...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットGW90 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N22(SFK-N22T)・SFK-N22S(SFK-N22P))

  • ハードブラケットGW90(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×4
  • 六角穴付ボルト(M8×15)×4
  • TナットL(M8)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量353g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットGW90 使用例01

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タップ無
単品
-

1個

1,595( 1,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
スチール

1個

2,276( 2,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
ステン

1個

2,337( 2,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットGW90【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:353g(単品)環境:RoHS10対応品

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットGW90

ハードブラケットGW90

    ハードブラケットGW80

    ハードブラケットGW80

      ハードブラケットGW100

      ハードブラケットGW100

        ハードブラケットG100

        ハードブラケットG100

          ハードブラケットSG100

          ハードブラケットSG100

            ハードブラケットSW100

            ハードブラケットSW100

              ハードブラケットLW

              ハードブラケットLW

                ハードブラケットL50100・1S

                ハードブラケットL50100・1S

                  Dブラケット2040

                  Dブラケット2040

                    ハードブラケットLW4080

                    ハードブラケットLW4080

                      ハードブラケットLW4590

                      ハードブラケットLW4590

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用

                          8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

                          8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,595円 1,465円 1,717円 1,084円 1,518円 1,779円 544円 579円 329円 802円 858円 790円 879円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
                            適用フレーム幅(mm) 90 80 100 100 100 100 40 / 45 50 / 100 40 80 90 60 80
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 4列溝 4列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットGW90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト