SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕...
型番 | 名称 | 仕様 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 環境 | キット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ-N17 | ハードブラケットGW80 | 単品 | アルミ押出材 | アルマイト 直角面機械加工仕上げ | 327g | RoHS10対応品 | - |
SFK-N17 | ハードブラケットGW80 キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | ハードブラケットGW80×1 六角穴付ボルト(M8×25)×4 六角穴付ボルト(M8×15)×4 TナットL(M8)×8 | |
SFK-N17S | ハードブラケットGW80 (ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | ||
SFJ-N17T | ハードブラケットGW80 タップ付 | 単品 | アルミ押出材 | アルマイト 直角面機械加工仕上げ | 327g | RoHS10対応品 | - |
SFK-N17T | ハードブラケットGW80 タップ付キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - | ハードブラケットGW80タップ付×1 六角穴付ボルト(M8×25)×4 六角穴付ボルト(M8×15)×4 TナットL(M8)×8 | |
SFK-N17P | ハードブラケットGW80 タップ付(ステン)キット | ボルト・ ナットキット | - | - | - |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
Loading...
SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:353g(単品)環境:RoHS10対応品
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFJ-N17Tで型番確定
ハードブラケットGW80の型番SFJ-N17Tのページです。
型番SFJ-N17Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFJ-N17 |
SFK-N17 |
SFK-N17P |
SFK-N17S |
SFK-N17T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | タップ | 仕様 | 付属品(ボルト・ナット)材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,545円 ( 1,700円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | タップ無 | 単品 | - | |
2,201円 ( 2,421円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | タップ無 | キット | スチール | |
2,140円 ( 2,354円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | タップ付 | キット | ステン | |
2,093円 ( 2,302円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | タップ無 | キット | ステン | |
2,076円 ( 2,284円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | タップ付 | キット | スチール |