(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N49
ハードブラケットG90180 ハードブラケットG90180

ハードブラケットG90180 SFJ-N49

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,123円
税込単価
2,335円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG90180 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFJ-N49 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットG90180 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N49ハードブラケットG90180単品
SFJ-N49TハードブラケットG90180タップ付単品
SFK-N49ハードブラケットG90180キットボルト・ナットキット
SFK-N49TハードブラケットG90180タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N49SハードブラケットG90180(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N49PハードブラケットG90180タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:850g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットG90180<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×8
  • TナットL(M8)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

ハードブラケットG90180 使用例

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N49

タップ無
単品
-

1個

2,123( 2,335円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG90180  RoHS10対応品 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理/直角面機械加工仕上げ 質量:850g(単品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SFJ-N49で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットG90180の型番SFJ-N49のページです。
型番SFJ-N49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットG90180

ハードブラケットG90180

    ハードブラケットG80160

    ハードブラケットG80160

      ハードブラケットSSG

      ハードブラケットSSG

        ハードブラケットLW50100

        ハードブラケットLW50100

          ハードブラケットLW

          ハードブラケットLW

            ハードブラケットLW4080

            ハードブラケットLW4080

              ハードブラケットSSW2040

              ハードブラケットSSW2040

                ハードブラケットL

                ハードブラケットL

                  ハードブラケットLW4590

                  ハードブラケットLW4590

                    ハードブラケットSW3030

                    ハードブラケットSW3030

                      ハードブラケットGキャップ

                      ハードブラケットGキャップ

                        ハードブラケットSSG2040

                        ハードブラケットSSG2040

                          ハードブラケットSW3060

                          ハードブラケットSW3060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,992円 2,069円 249円 828円 544円 802円 441円 280円 858円 442円 179円 320円 562円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 180 160 20 100 40 / 45 80 40 40 / 45 90 30 - 40 60
                            適用溝数 4列溝 4列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 - 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットG90180のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N49T
                            SFK-N49
                            SFK-N49S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            1,992円

                            ( 2,191円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            2,644円

                            ( 2,908円 )
                            1個 -

                            8日目

                            タップ無キットスチール

                            2,708円

                            ( 2,979円 )
                            1個 -

                            8日目

                            タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました