(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットG90

ハードブラケットG90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,068円 ~ 1,585円
税込価格
1,175円 ~ 1,744円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG90 RoHS...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットG90 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N18(SFK-N18T)・SFK-N18S(SFK-N18P)・SFK-B18)

  • ハードブラケットG90(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
    ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量381g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットG90 使用例01

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

1,276( 1,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
単品
-

1個

1,068( 1,175円 )

6日目

アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

1,585( 1,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
ステン

1個

1,559( 1,715円 )

8日目

アルマイト処理
タップ無
キット
ステン

1個

1,453( 1,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
スチール

1個

1,428( 1,571円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG90 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 直角面機械加工仕上げ 質量:381g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットG90

ハードブラケットG90

    ハードブラケットSG3060

    ハードブラケットSG3060

      ハードブラケットL4590

      ハードブラケットL4590

        ハードブラケットL4080

        ハードブラケットL4080

          ハードブラケットG80

          ハードブラケットG80

            ハードブラケットSG3090

            ハードブラケットSG3090

              ハードブラケットS3060

              ハードブラケットS3060

                ハードブラケットSSG2040

                ハードブラケットSSG2040

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                  8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                    Dブラケット4080/4590

                    Dブラケット4080/4590

                      5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット

                      5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

                        5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

                          ハードブラケットL

                          ハードブラケットL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 1,068円 1,040円 513円 550円 935円 1,468円 317円 320円 445円 437円 217円 319円 280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 90 60 45 / 90 40 / 80 40 / 80 90 60 / 90 / 120 40 100 - 40 / 80 60 40 / 45
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き - 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットG90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました