(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットG80160

ハードブラケットG80160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,069円 ~ 2,569円  特別価格 
税込価格
2,276円 ~ 2,826円  特別価格 

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG80160 R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットG80160 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N48・SFK-N48S)

  • ハードブラケットG80160×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×8
  • TナットL(M8)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量763g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットG80160 使用例01

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単品
-

1個

2,069円

1,241

( 1,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
スチール

1個

2,508( 2,759円 )

6日目

キット
ステン

1個

2,569( 2,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG80160 RoHS10対応品 材質;アルミ押出材 アルマイト表面処理 直角面機械加工仕上げ 質量;763g(単品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットG80160

ハードブラケットG80160

    ハードブラケットG90180

    ハードブラケットG90180

      ハードブラケットSW3090

      ハードブラケットSW3090

        8シリーズ(溝幅10mm)-3列溝以上用-押出極厚型ブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm)-3列溝以上用-押出極厚型ブラケット

          ハードブラケットS3090

          ハードブラケットS3090

            ハードブラケットSG100

            ハードブラケットSG100

              5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

                8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット 180角用

                8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット 180角用

                  ハードブラケットL50100・1S

                  ハードブラケットL50100・1S

                    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                      ハードブラケットG80

                      ハードブラケットG80

                        5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴12個タイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用- 押出厚型ブラケット 取付穴12個タイプ

                          8シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-重荷重フレーム用ブラケット

                          8シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-重荷重フレーム用ブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS ミスミ ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,069円 1,992円 1,349円 1,046円 638円 1,518円 319円 1,398円 579円 1,797円 935円 355円 1,168円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
                            適用フレーム幅(mm) 160 180 90 120 90 100 60 180 50 / 100 100 40 / 80 60 160
                            適用溝数 4列溝 4列溝 3列溝 3列溝 3列溝 4列溝 3列溝 4列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 4列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットG80160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました