(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-A21
オフセットアングルS3060 オフセットアングルS3060

オフセットアングルS3060 SFJ-A21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

SFJ-A21 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オフセットアングルS3060 外形図

製品仕様

  • 面組みの組立てにご使用下さい。
型番名称備考
SFJ-A21オフセットアングルS3060単品
SFK-A21オフセットアングルS3060キットボルト・ナットキット
SFK-A21SオフセットアングルS3060(ステン)キットボルト・ナットキット

使用可能フレーム

  • SF30シリーズ(溝幅8mm)すべてに適応
    ※SF-35・35(1F/2F/2H含む)、SF-35・70(1F/2F含む)は除く

技術情報

  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 質量:42g(単品)

キット内容

  • オフセットアングルS3060×1
  • 六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • TナットS(M6)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

オフセットアングルS3060 使用例

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-A21

単品
-

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

Loading...

SFJ-A21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアングルS3060の型番SFJ-A21のページです。
型番SFJ-A21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットアングルS3060

オフセットアングルS3060

    アルミボルト用ブラケットS/キット

    アルミボルト用ブラケットS/キット

      アルミボルト用ブラケットLキット

      アルミボルト用ブラケットLキット

        アングルブラケットハードSS/キット

        アングルブラケットハードSS/キット

          アングルブラケットハードL40

          アングルブラケットハードL40

            ハードブラケットS50/SG50

            ハードブラケットS50/SG50

              ハードブラケットL50100・1S

              ハードブラケットL50100・1S

                アングルブラケットハードS

                アングルブラケットハードS

                  オフセットアングルL50100

                  オフセットアングルL50100

                    ハードブラケットL45-S-L

                    ハードブラケットL45-S-L

                      ハードブラケットSG3060

                      ハードブラケットSG3060

                        アングルブラケットハードL45

                        アングルブラケットハードL45

                          アングルブラケットハードL50

                          アングルブラケットハードL50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 360円 140円 405円 217円 568円 382円 579円 360円 511円 407円 1,040円 472円 610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 60 30 - 20 40 50 50 / 100 30 50 / 100 30 / 45 60 45 50
                            適用溝数 1列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            オフセットアングルS3060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-A21
                            SFK-A21S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            651円

                            ( 716円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットスチール

                            623円

                            ( 685円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました