(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセットアングルL4590

オフセットアングルL4590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
476円 ~ 830円
税込価格
524円 ~ 913円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ オフセットアングルL4590 R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

オフセットアングルL4590 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-A23・SFK-A23S)

  • オフセットアングルL4590×1
  • 六角穴付ボルト(M8×15)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量67g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

オフセットアングルL4590 使用例01

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単品
-

1個

476( 524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
スチール

1個

798( 878円 )

5日目

キット
ステン

1個

830( 913円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ オフセットアングルL4590 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:67g

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットアングルL4590

オフセットアングルL4590

    オフセットアングルL4080

    オフセットアングルL4080

      オフセットアングルS3060

      オフセットアングルS3060

        オフセットアングルSS2040

        オフセットアングルSS2040

          アングルブラケットハードL40

          アングルブラケットハードL40

            アングルブラケットハードL45

            アングルブラケットハードL45

              8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出不等辺ブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出不等辺ブラケット

                オフセットブラケットSショート

                オフセットブラケットSショート

                  アングルブラケットSS

                  アングルブラケットSS

                    M4シリーズ ヘビーブラケット ABCH

                    M4シリーズ ヘビーブラケット ABCH

                      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

                      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

                        ハードブラケットSSW2040

                        ハードブラケットSSW2040

                          オフセットアングルL50100

                          オフセットアングルL50100

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS
                            通常価格 476円 481円 360円 211円 568円 472円 328円 270円 173円 428円 261円 441円 511円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 45 / 90 40 / 80 30 / 60 20 / 40 40 45 40 30 / 60 20 - 20 40 50 / 100
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            オフセットアングルL4590のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました