(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オフセットアングルL4080
  • 数量スライド割引

オフセットアングルL4080 (レビュー)

通常価格(税別)
481円 ~ 798円
税込価格
529円 ~ 878円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ オフセットアングルL4080 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:67g(単品)

オフセットアングルL4080のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームの平行取付
    評価 5.0満足度:5.02019/01/30
    補強のためのイレギュラーな使用用途でしたが、担当者の助力もあり素早い解決ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットアングルL4080

オフセットアングルL4080

    オフセットアングルL4590

    オフセットアングルL4590

      オフセットアングルL50100

      オフセットアングルL50100

        オフセットアングルSS2040

        オフセットアングルSS2040

          アングルブラケットL4080

          アングルブラケットL4080

            アングルブラケットL50100

            アングルブラケットL50100

              アングルブラケットL45

              アングルブラケットL45

                LブラケットL(ステン)

                LブラケットL(ステン)

                  ハードブラケットL4080

                  ハードブラケットL4080

                    アングルブラケットL4590

                    アングルブラケットL4590

                      オフセットブラケットSショート

                      オフセットブラケットSショート

                        ハードブラケットSW3090

                        ハードブラケットSW3090

                          アングルブラケットSS

                          アングルブラケットSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 481円 476円 511円 211円 438円 712円 329円 242円 550円 744円 270円 1,349円 173円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 80 45 / 90 50 / 100 20 / 40 40 / 80 50 / 100 45 40 / 45 40 / 80 45 / 90 30 / 60 90 20
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 3列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。