(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-A14
アングルブラケットハードSS/キット アングルブラケットハードSSキット

アングルブラケットハードSS/キット SFK-A14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットハードSS/キット ...

詳細情報を確認する

SFK-A14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アングルブラケットハードSS/キット 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A14アングルブラケット
ハードSS
単品アルミ押出材アルマイト9gRoHS10対応品-
SFK-A14アングルブラケット
ハードSSキット
ボルト・
ナットキット
---アングルブラケットハードSS×1
六角穴付ボルト(M5×8)×2
TナットSS(M5)×2
SFK-A14Sアングルブラケット
ハードSS(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

アングルブラケットハードSS/キット 接続方法図

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-A14

キット
スチール

1個

354( 389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットハードSS/キット RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:9g(単品)

カタログ

 

Loading...

SFK-A14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットハードSS/キットの型番SFK-A14のページです。
型番SFK-A14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットハードSS/キット

アングルブラケットハードSS/キット

    DブラケットクロスS

    DブラケットクロスS

      LブラケットL(ステン)

      LブラケットL(ステン)

        アルミボルト用ブラケットLキット

        アルミボルト用ブラケットLキット

          M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

          M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

            M6シリーズ スタンダードブラケット ABL

            M6シリーズ スタンダードブラケット ABL

              5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

                H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                  M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

                  M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

                    アングルブラケットハードL40

                    アングルブラケットハードL40

                      DブラケットSW

                      DブラケットSW

                        アングルブラケットハードL45

                        アングルブラケットハードL45

                          6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                          6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 217円 123円 242円 405円 158円 293円 261円 1,097円 298円 568円 355円 472円 578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            適用フレーム幅(mm) 20 30 40 / 45 - - - 20 50 - 40 30 / 60 45 30
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 - - - 1列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き

                            アングルブラケットハードSS/キットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内設備製作時付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            治具等社内設備製作時の躯体としてフレームを使用した際の付帯部品として利用しています。目的やタイミングに応じ、都度入手性の良さ、強度、サイズ等を比較検討した上で、各社の類似品を使い分けしており、SUSフレーム採用時には、必然的に型番:SFJ-A14を使用します。特に先進メーカーであるSUSに関しては、バラエティーに富んだ商品群を有し且つ実績が伴っているため、安心して利用できます。この商品に関しても安定した強固な固着が、簡便な実装で実現できる専用部品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-A14
                            SFK-A14S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            217円

                            ( 239円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            単品-

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました