(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルブラケットハードS

アングルブラケットハードS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
360円 ~ 579円
税込価格
396円 ~ 637円

SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ アングルブラケットハードS RoHS10...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アングルブラケットハードS 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A15アングルブラケット
ハードS
単品アルミ押出材アルマイト41.2gRoHS10対応品-
SFK-A15アングルブラケット
ハードSキット
ボルト・ナットキット---アングルブラケットハードS×1
六角穴付ボルト(M6×12)×2
TナットS(M6)×2
SFK-A15Sアングルブラケット
ハードS(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

アングルブラケットハードS 接続方法図
  • 垂直荷重のかかるポイントにご使用下さい。

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単品
-

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
スチール

1個

486( 535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
ステン

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ アングルブラケットハードS RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:41.2g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットハードS

アングルブラケットハードS

    アングルブラケットS3060

    アングルブラケットS3060

      ハードブラケットS3060

      ハードブラケットS3060

        アングルブラケットS

        アングルブラケットS

          LブラケットS(ステン)

          LブラケットS(ステン)

            アングルブラケットS3090

            アングルブラケットS3090

              ハードブラケットキャップ

              ハードブラケットキャップ

                DブラケットS

                DブラケットS

                  DブラケットキャップS

                  DブラケットキャップS

                    ハードブラケットS

                    ハードブラケットS

                      ハードブラケットS3090

                      ハードブラケットS3090

                        DブラケットLW

                        DブラケットLW

                          ハードブラケットL40-S-R

                          ハードブラケットL40-S-R

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 360円 398円 317円 196円 219円 339円 138円 122円 157円 228円 638円 473円 412円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 30 / 60 60 / 90 / 120 30 30 30 - 30 - 30 90 40 / 45 30 / 40
                            適用溝数 1列溝 1列溝 / 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 - 1列溝 3列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き

                            アングルブラケットハードSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ロボットの筐体に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            新規に導入したロボットのアルミフレームで製作した筐体に使用しています。一方の穴でアルミフレームに固定し、もう一方の穴にシャフトを通して基板などで使われている飛び出し防止用のブラケットとしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました