(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-A17
アングルブラケットハードL45 アングルブラケットハードL45

アングルブラケットハードL45 SFJ-A17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
472円
税込単価
519円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットハードL45 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFJ-A17 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アングルブラケットハードL45 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-A17・SFK-A17S)

  • アングルブラケットハードL45×1
  • 六角穴付ボタンボルト(M8×25)×2
  • TナットL(M8)×2
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量135g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

アングルブラケットハードL45 使用例01

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-A17

単品
-

1個

472( 519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットハードL45 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:135g(単品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SFJ-A17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットハードL45の型番SFJ-A17のページです。
型番SFJ-A17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットハードL45

アングルブラケットハードL45

    アングルブラケットL45

    アングルブラケットL45

      アングルブラケットL4590

      アングルブラケットL4590

        ハードブラケットL45-S-L

        ハードブラケットL45-S-L

          アングルブラケットL40

          アングルブラケットL40

            アングルブラケットハードL40

            アングルブラケットハードL40

              DブラケットL

              DブラケットL

                LブラケットS(ステン)

                LブラケットS(ステン)

                  アングルブラケットL4080

                  アングルブラケットL4080

                    アングルブラケットL50100

                    アングルブラケットL50100

                      LブラケットL(ステン)

                      LブラケットL(ステン)

                        DブラケットLW

                        DブラケットLW

                          ハードブラケットキャップ

                          ハードブラケットキャップ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 472円 329円 744円 407円 207円 568円 149円 219円 438円 712円 242円 473円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) -
                            適用フレーム幅(mm) 45 45 45 / 90 30 / 45 40 40 40 / 45 30 40 / 80 50 / 100 40 / 45 40 / 45 -
                            適用溝数 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 / 2列溝 -
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし

                            アングルブラケットハードL45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-A17
                            SFK-A17S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            695円

                            ( 765円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットスチール

                            610円

                            ( 671円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました