SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットSS2040 Ro...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
型番 | 名称 | 仕様 | 材質 | 表面処理 | 質量 | 環境 | キット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ-A02 | アングルブラケット SS2040 | 単品 | アルミ押出材 | アルマイト | 9g | RoHS10対応品 | - |
SFJ-A02B | アングルブラケット SS2040ブラック | 単品 | アルミ押出材 | 黒アルマイト | 9g | ||
SFK-A02 | アングルブラケット SS2040キット | ボルト・ナットキット | - | - | - | アングルブラケットSS2040×1 六角穴付ボルト(M5×8)×4 TナットSS(M5)×4 | |
SFK-A02S | アングルブラケット SS2040(ステン)キット | ボルト・ナットキット | - | - | - | ||
SFK-A02B | アングルブラケット SS2040ブラックキット | ボルト・ナットキット | - | - | - |
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
型番 |
本体表面処理 |
仕様 |
付属品(ボルト・ナット)材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットSS2040 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:9g(単品)