(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-A26B
アングルブラケットL50100 アングルブラケットL50100

アングルブラケットL50100 SFJ-A26B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL50100 ...

詳細情報を確認する

SFJ-A26B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アングルブラケットL50100 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A26アングルブラケットL50100単品アルミ押出材アルマイト191gRoHS10対応品-
SFJ-A26BアングルブラケットL50100
ブラック
単品アルミ押出材黒アルマイト191g-
SFK-A26アングルブラケットL50100
キット
ボルト・ナットキット---アングルブラケットL50100×1
六角穴付ボルト(M8×25)×4
TナットL(M8)×4
SFK-A26SアングルブラケットL50100
(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

接続方法

アングルブラケットL50100 接続方法図

型番リスト

型番
本体表面処理
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-A26B

黒アルマイト処理
単品
-

1個

889( 978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL50100 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:191g(単品)

カタログ

 

SFJ-A26Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットL50100の型番SFJ-A26Bのページです。
型番SFJ-A26Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットL50100

アングルブラケットL50100

    ハードブラケットSS2060

    ハードブラケットSS2060

      オフセットアングルL50100

      オフセットアングルL50100

        オフセットブラケットSショート

        オフセットブラケットSショート

          ハードブラケットS3090

          ハードブラケットS3090

            ハードブラケットL50100・1S

            ハードブラケットL50100・1S

              アングルブラケットL4590

              アングルブラケットL4590

                ハードブラケットSS2040

                ハードブラケットSS2040

                  アングルブラケットSS2040

                  アングルブラケットSS2040

                    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                    H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                      アングルブラケットS50

                      アングルブラケットS50

                        ハードブラケットSSG2060

                        ハードブラケットSSG2060

                          ハードブラケットS3060

                          ハードブラケットS3060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS
                            通常価格 712円 512円 511円 270円 638円 579円 744円 347円 176円 1,797円 256円 489円 317円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 50 / 100 60 50 / 100 30 / 60 90 50 / 100 45 / 90 40 40 100 30 60 60 / 90 / 120
                            適用溝数 2列溝 3列溝 1列溝 1列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 3列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            アングルブラケットL50100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-A26
                            SFK-A26
                            SFK-A26S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            712円

                            ( 783円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理単品-

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットスチール

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました