(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-A18
アングルブラケットL50 アングルブラケットL50

アングルブラケットL50 SFJ-A18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL50 RoH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFJ-A18 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アングルブラケットL50 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A18アングルブラケットL50単品アルミ押出材アルマイト66.9gRoHS10対応品-
SFJ-A18BアングルブラケットL50
ブラック
単品アルミ押出材黒アルマイト66.9g
SFK-A18アングルブラケットL50
キット
ボルト・ナットキット---アングルブラケットL50×1
六角穴付ボルト(M8×25)×2
TナットL(M8)×2
SFK-A18SアングルブラケットL50
(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

アングルブラケットL50 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-A18

アルマイト処理
単品
-

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL50 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:66.9g(単品)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFJ-A18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットL50の型番SFJ-A18のページです。
型番SFJ-A18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットL50

アングルブラケットL50

    アングルブラケットS50

    アングルブラケットS50

      アングルブラケットハードL50

      アングルブラケットハードL50

        アングルブラケットL4080

        アングルブラケットL4080

          アングルブラケットL50100

          アングルブラケットL50100

            アングルブラケットL4590

            アングルブラケットL4590

              LブラケットL(ステン)

              LブラケットL(ステン)

                アングルブラケットL40

                アングルブラケットL40

                  DブラケットL

                  DブラケットL

                    オフセットアングルL4080

                    オフセットアングルL4080

                      オフセットアングルL4590

                      オフセットアングルL4590

                        アングルブラケットL45

                        アングルブラケットL45

                          アングルブラケットSS

                          アングルブラケットSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 338円 256円 610円 438円 712円 744円 242円 207円 149円 481円 476円 329円 173円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 50 30 50 40 / 80 50 / 100 45 / 90 40 / 45 40 40 / 45 40 / 80 45 / 90 45 20
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            アングルブラケットL50のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            素材として
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/16
                            アルミのブロックが少量必要でしたのでこちらで代用。
                            仕様、特に材質が詳細に表示されているので選びやすいです。
                            造りは良かったので本来の用途にも問題なく使用できるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-A18
                            SFK-A18S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            569円

                            ( 626円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットスチール

                            625円

                            ( 688円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました