(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-A08
アングルブラケットL4590 アングルブラケットL4590

アングルブラケットL4590 SFJ-A08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL4590 R...

詳細情報を確認する

SFJ-A08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アングルブラケットL4590 外形図01

製品仕様

キット内容 (SFK-A08、SFK-A08S)

  • アングルブラケットハードL4590×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
質量182g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

アングルブラケットL4590 使用例01

型番リスト

型番
本体表面処理
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-A08

アルマイト処理
単品
-

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL4590 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:182g

カタログ

 

SFJ-A08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットL4590の型番SFJ-A08のページです。
型番SFJ-A08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットL4590

アングルブラケットL4590

    アングルブラケットS50

    アングルブラケットS50

      アングルブラケットSS2040

      アングルブラケットSS2040

        アングルブラケットL4080

        アングルブラケットL4080

          アングルブラケットS3060

          アングルブラケットS3060

            アングルブラケットL50100

            アングルブラケットL50100

              アングルブラケットSS2060

              アングルブラケットSS2060

                アングルブラケットS3090

                アングルブラケットS3090

                  オフセットアングルL50100

                  オフセットアングルL50100

                    ハードブラケットL4080

                    ハードブラケットL4080

                      ハードブラケットL4590

                      ハードブラケットL4590

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                          ハードブラケットSS2060

                          ハードブラケットSS2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS
                            通常価格 744円 256円 176円 438円 398円 712円 181円 339円 511円 550円 513円 445円 512円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 45 / 90 30 40 40 / 80 30 / 60 50 / 100 60 30 50 / 100 40 / 80 45 / 90 100 60
                            適用溝数 2列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 / 2列溝 2列溝 3列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            アングルブラケットL4590のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-A08
                            SFK-A08S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットスチール

                            1,015円

                            ( 1,117円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました