(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルブラケットL40

アングルブラケットL40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
207円 ~ 561円
税込価格
228円 ~ 617円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL40  Ro...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アングルブラケットL40 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
    (ブラック:黒アルマイト処理)
質量:34g(単品)

キット内容

・アングルブラケットL40×1
・六角穴付ボルト(M8×15)×2
・TナットL(M8)×2
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

アングルブラケットL40 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
単品
-

1個

207( 228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
単品
-

1個

377( 415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
キット
スチール

1個

399( 439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
キット
スチール

1個

561( 617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
キット
ステンレス

1個

435( 479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL40  RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:34g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットL40

アングルブラケットL40

    アングルブラケットSS

    アングルブラケットSS

      ハードブラケットL45-S-R

      ハードブラケットL45-S-R

        アングルブラケットS

        アングルブラケットS

          アングルブラケットL50

          アングルブラケットL50

            オフセットアングルL50100

            オフセットアングルL50100

              アングルブラケットL45

              アングルブラケットL45

                アングルブラケットハードL50

                アングルブラケットハードL50

                  アングルブラケットハードL45

                  アングルブラケットハードL45

                    オフセットブラケットSショート

                    オフセットブラケットSショート

                      ハードブラケットSSG

                      ハードブラケットSSG

                        ハードブラケットSW3060

                        ハードブラケットSW3060

                          アングルブラケットハードS

                          アングルブラケットハードS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 207円 173円 407円 196円 338円 511円 329円 610円 472円 270円 249円 562円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 20 30 / 45 30 50 50 / 100 45 50 45 30 / 60 20 60 30
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            アングルブラケットL40のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            アルミフレームと同時購入しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            アルミフレームと同時に買うことが多く、無難に使用できています。追加工に手間がかかる時もありますが、価格が安いので総合的に見ると評価4です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸ノコの固定に仕様
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/15
                            安価なので少々の不安もありましたが、がっちりサポートしてくれ大満足の品物です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具として
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            アルミフレームの組立にブラケットとして購入していますがワーク治具としても使用しています。
                            2つの穴位置が違うので様々な場所に利用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました