(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-049
アルミボルト用ブラケットS/キット アルミボルトヨウブラケットS

アルミボルト用ブラケットS/キット SFJ-049

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

SFJ-049 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミボルト用ブラケットS/キット 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質質量環境キット内容
SFJ-049アルミボルト用ブラケットS単品アルミダイカスト31.4gRoHS10対応品-
SFK-J01アルミボルト用ブラケットSキットボルト・ナットキット--アルミボルト用ブラケットS×1
アルミボルト(M7×15)×2
アルミナットS(M7)×2
アルミワッシャーS(M7)×2

※推奨締付トルク:10.8N・m(アルミボルト)

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-049

単品

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

 

Loading...

SFJ-049で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミボルト用ブラケットS/キットの型番SFJ-049のページです。
型番SFJ-049に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミボルト用ブラケットS/キット

アルミボルト用ブラケットS/キット

    アルミボルト用ブラケットLキット

    アルミボルト用ブラケットLキット

      オフセットアングルS3060

      オフセットアングルS3060

        ハードブラケットS50/SG50

        ハードブラケットS50/SG50

          アングルブラケットハードL40

          アングルブラケットハードL40

            アングルブラケットハードSS/キット

            アングルブラケットハードSS/キット

              ハードブラケットSG3060

              ハードブラケットSG3060

                DブラケットクロスS

                DブラケットクロスS

                  DブラケットスペーサS

                  DブラケットスペーサS

                    アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                    アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                      DブラケットS

                      DブラケットS

                        ハードブラケットL50100・1S

                        ハードブラケットL50100・1S

                          アングルブラケットハードS

                          アングルブラケットハードS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 140円 405円 360円 382円 568円 217円 1,040円 123円 102円 202円 122円 579円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 - 30 / 60 50 40 20 60 30 - - 30 50 / 100 30
                            適用溝数 1列溝 - 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 - - 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし

                            アルミボルト用ブラケットS/キットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            この商品は自社に設備を設置した折に、その部品として使用しました。設備自体をアルミフレームを使って作製していますので、この商品はブラケットとしてちょうどよかったと思います。取り扱いも簡単でしたし、耐久性さえ確認できればいいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-J01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            323円

                            ( 355円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キット

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました