(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

SUS 直角接続ブラケット アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051 外形図01

製品仕様

  • 推奨締付トルク:24.9N・m(アルミボルト)
 

素材/技術データ

材質アルミダイカスト
質量85.2g(単品)
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-051

1個

202( 222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

カタログ

 

Loading...

SFJ-051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051の型番SFJ-051のページです。
型番SFJ-051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

    アルミボルト用ブラケットS/キット

    アルミボルト用ブラケットS/キット

      アルミボルト用ブラケットLキット

      アルミボルト用ブラケットLキット

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

            DブラケットLWHG

            DブラケットLWHG

              8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

              8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- カバー付ブラケット

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- カバー付ブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                  6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                    DブラケットクロスSS

                    DブラケットクロスSS

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- ナット止ブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- ナット止ブラケット

                        回り止付ハードブラケットS

                        回り止付ハードブラケットS

                          Dブラケット2040

                          Dブラケット2040

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 202円 140円 405円 147円 164円 1,403円 310円 178円 578円 126円 147円 261円 329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き
                            付加機能(突起付ブラケット) スタンダード スタンダード スタンダード ナット止め スタンダード スタンダード スタンダード カバー付 - スタンダード ナット止め - スタンダード
                            直角度 基準なし 基準なし 基準なし 基準あり 基準あり 基準なし 基準あり 基準なし 基準あり 基準なし 基準あり 基準なし 基準なし
                            タップ タップ無 タップ無 タップ無 - - タップ無 - - - タップ無 - - -

                            アルミボルト用ブラケットL SFJ-051のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました