(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-102S
LブラケットL(ステン) LブラケットL

LブラケットL(ステン) SFJ-102S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ブラケットL(ステン) RoHS...

詳細情報を確認する

SFJ-102S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LブラケットL(ステン) 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質質量環境キット内容
SFJ-102SLブラケットL(ステン)単品SUS30454gRoHS10対応品-
SFK-102SLブラケットL(ステン)キットボルト・ナットキット--LブラケットL(ステン)×1
六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2
STナットL(M8)×2

使用例

接続方法

LブラケットL(ステン) 接続方法図

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-102S

単品
-

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ブラケットL(ステン) RoHS10対応品 材質:SUS304 質量:54g 

カタログ

 

SFJ-102Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LブラケットL(ステン)の型番SFJ-102Sのページです。
型番SFJ-102Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LブラケットL(ステン)

LブラケットL(ステン)

    アングルブラケットL4080

    アングルブラケットL4080

      アングルブラケットL4590

      アングルブラケットL4590

        アングルブラケットL50100

        アングルブラケットL50100

          アングルブラケットL40

          アングルブラケットL40

            ハードブラケットL4080

            ハードブラケットL4080

              DブラケットL

              DブラケットL

                ハードブラケットL4590

                ハードブラケットL4590

                  LブラケットS(ステン)

                  LブラケットS(ステン)

                    アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                    アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                      アングルブラケットL45

                      アングルブラケットL45

                        ハードブラケットL

                        ハードブラケットL

                          回り止付ハードブラケットL

                          回り止付ハードブラケットL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 242円 438円 744円 712円 207円 550円 149円 513円 219円 202円 329円 280円 348円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 40 / 80 45 / 90 50 / 100 40 40 / 80 40 / 45 45 / 90 30 - 45 40 / 45 40 / 45
                            適用溝数 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            LブラケットL(ステン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-102S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            439円

                            ( 483円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました