(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-039
DブラケットフラットS DブラケットフラットS

DブラケットフラットS SFJ-039

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

SF共通パーツ。突起がないのでフラット面に取り付けることが可能です。

詳細情報を確認する

SFJ-039 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DブラケットフラットS

DブラケットフラットS DブラケットフラットS 外形図

DブラケットフラットSタップ付

DブラケットフラットS DブラケットフラットSタップ付 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミダイカスト
質量:28g(単品)、27g(タップ付単品)

キット内容

  • DブラケットフラットS<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×12)×2
  • TナットS(M6)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

DブラケットフラットS 使用例

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-039

タップ無
単品
-

1個

228( 251円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
突起がないのでフラット面に取り付けることが可能です。

カタログ

 

SFJ-039で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットフラットSの型番SFJ-039のページです。
型番SFJ-039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットフラットS

DブラケットフラットS

    DブラケットフラットL

    DブラケットフラットL

      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット

      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片側突起付ブラケット

        DブラケットクロスSS

        DブラケットクロスSS

          6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片リブブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 片リブブラケット

            アングルブラケットS

            アングルブラケットS

              ハードブラケットSW3030

              ハードブラケットSW3030

                6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット

                6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット

                  DブラケットLW

                  DブラケットLW

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                      Dブラケット2040

                      Dブラケット2040

                        LブラケットS(ステン)

                        LブラケットS(ステン)

                          8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                          8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                            メーカー SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS ミスミ
                            通常価格 228円 260円 131円 126円 75円 196円 442円 122円 473円 217円 329円 219円 158円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
                            適用フレーム幅(mm) 30 40 / 45 30 20 30 30 30 30 40 / 45 30 40 30 40
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 片側突起付き 片側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 片側突起付き

                            DブラケットフラットSのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            内製FA機器の組立
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/08
                            DブラケットフラットSを常備しております。SF30シリーズを多用するので、他のブラケットが無くともこれさえあれば試作フレームはほぼ何でも対応できるので便利に愛用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置の架台部、外枠材のアルミフレームを平板に取り付ける時に使用しています。部品メーカー、型番は客先指定で、購入先(ミスミ)も客先指定なので手配、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社内の生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            当社で生産設備を新しくフレーム巾30mmのアルミフレームで製作する際にこのDブラケットフラットSを使用しています。ネットでいろいろ検索して、納期や価格を総合的に判断して、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-040
                            SFK-039
                            SFK-039S
                            SFK-040
                            SFK-040S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットスチール

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            452円

                            ( 497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットスチール

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました