(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DブラケットフラットL
  • 数量スライド割引

DブラケットフラットL (レビュー)

通常価格(税別)
260円 ~ 587円
税込価格
286円 ~ 646円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ。
突起がないのでフラット面に取り付けることが可能です。

DブラケットフラットLのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームの連結に使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    アルミフレームの連結に使用しました。
    しっかり位置が出て、剛性感もあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    補強用として
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    自社で新規に製作した生産設備のアルミフレーム製の枠で.、枠の中間に柱を追加したり、枠のコーナー部を補強したりするために使用しています。使う目的によって機能、形状の違うものの中から最適なものを選定、手配、発注しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    生産設備筐体製作時の骨格として利用しているアルミフレームに対する締結用付帯部品として使用しています。各社の類似品を様々試しましたが、各社共性能に遜色は無く、中でもSUS社製品のコストパフォーマンスが高かったため、以来継続利用しています。実装の簡便性含め使い勝手にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットフラットL

DブラケットフラットL

    DブラケットスペーサL

    DブラケットスペーサL

      DブラケットフラットSS-A

      DブラケットフラットSS-A

        DブラケットフラットS

        DブラケットフラットS

          DブラケットフラットSS-B

          DブラケットフラットSS-B

            DブラケットスペーサSS

            DブラケットスペーサSS

              DブラケットスペーサS

              DブラケットスペーサS

                DブラケットクロスSS

                DブラケットクロスSS

                  DブラケットL

                  DブラケットL

                    DブラケットLWHG

                    DブラケットLWHG

                      アングルブラケットL4080

                      アングルブラケットL4080

                        DブラケットクロスS

                        DブラケットクロスS

                          LブラケットL(ステン)

                          LブラケットL(ステン)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 260円 121円 206円 228円 227円 83円 102円 126円 149円 1,403円 438円 123円 242円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) - - SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 - 20 30 20 - - 20 40 / 45 40 / 45 40 / 80 30 40 / 45
                            適用溝数 1列溝 - 1列溝 1列溝 1列溝 - - 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 片側突起付き 突起なし 片側突起付き 片側突起付き 片側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。