(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DブラケットスペーサS

DブラケットスペーサS
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

SF共通パーツ。ブラケットの底面にセットすることでフラットなベースに固定が可能...

詳細情報を確認する

型番

SFJ-401S 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ブラケット種類突起付ブラケット突起位置選択突起なし
付加機能(突起付ブラケット)カバー付直角度基準なし
本体材質ステンレスタップタップ無
仕様単品 - -

商品情報

外形図

DブラケットスペーサS 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量7g
環境RoHS10対応品

使用例

DブラケットスペーサS 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-401S

1個

102( 112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
ブラケットの底面にセットすることでフラットなベースに固定が可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットスペーサSの型番SFJ-401Sのページです。
型番SFJ-401Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットスペーサS

DブラケットスペーサS

    DブラケットスペーサL

    DブラケットスペーサL

      摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)

      摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)

        H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

        H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

          6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

          6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

            DブラケットスペーサSS

            DブラケットスペーサSS

              オフセットブラケットSショート

              オフセットブラケットSショート

                Dブラケット2040

                Dブラケット2040

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                    M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                    M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                      40角アルミブラケット

                      40角アルミブラケット

                        LブラケットL(ステン)

                        LブラケットL(ステン)

                          アングルブラケットL50

                          アングルブラケットL50

                            メーカー SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック 鍋清 SUS SUS
                            通常価格 102円 121円 7,138円 1,097円 190円 83円 270円 329円 1,797円 748円 562円 242円 338円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット - 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし - 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし
                            付加機能(突起付ブラケット) カバー付 カバー付 - - スタンダード カバー付 - スタンダード - - - - -
                            直角度 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準あり 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし
                            本体材質 ステンレス - ウレタン系樹脂 - - SUS304 A6063 ADC-12 - - - SUS304 A6N01SS-T5

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            DブラケットスペーサSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト