(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DブラケットスペーサL

DブラケットスペーサL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
121円
税込単価
133円

SF共通パーツ。ブラケットの底面にセットすることでフラットなベースに固定が可能...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DブラケットスペーサL 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質SUS304
質量21g
環境RoHS10対応品

使用例

DブラケットスペーサL 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-402S

1個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
ブラケットの底面にセットすることでフラットなベースに固定が可能。

カタログ

 

Loading...

SFJ-402Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットスペーサLの型番SFJ-402Sのページです。
型番SFJ-402Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットスペーサL

DブラケットスペーサL

    DブラケットスペーサSS

    DブラケットスペーサSS

      DブラケットフラットL

      DブラケットフラットL

        DブラケットスペーサS

        DブラケットスペーサS

          DブラケットフラットSS-A

          DブラケットフラットSS-A

            DブラケットL

            DブラケットL

              DブラケットクロスSS

              DブラケットクロスSS

                DブラケットフラットS

                DブラケットフラットS

                  LブラケットL(ステン)

                  LブラケットL(ステン)

                    アングルブラケットL4080

                    アングルブラケットL4080

                      DブラケットLWHG

                      DブラケットLWHG

                        Dブラケット4080/4590

                        Dブラケット4080/4590

                          アングルブラケットL4590

                          アングルブラケットL4590

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 121円 83円 260円 102円 206円 149円 126円 228円 242円 438円 1,403円 437円 744円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 片側突起付き 突起なし 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし
                            付加機能(突起付ブラケット) カバー付 カバー付 スタンダード カバー付 片リブブラケット スタンダード スタンダード スタンダード - - スタンダード スタンダード -
                            直角度 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし
                            タップ タップ無 タップ無 - タップ無 - - タップ無 - タップ無 タップ無 タップ無 - タップ無

                            DブラケットスペーサLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました