(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DブラケットクロスSS
  • 数量スライド割引

DブラケットクロスSS (レビュー)

通常価格(税別)
126円 ~ 306円
税込価格
139円 ~ 337円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ。
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。

DブラケットクロスSSのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    架台作製
    評価 5.0満足度:5.02023/04/03
    フレームがクロスする場所に使用しました。
    強度も問題なく、出っ張りも無いので綺麗に仕上がりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの交差部分の固定用に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    社内で使う棚の脚(架台)に使用した、20×40(SFF-244)と20角(SFF-204)のアルミフレームを組み立てる際に、このDブラケットクロスSS(SFK-043S)を、フレームの交差部分の固定に用いました。問題なく取り付けができました。棚の設置後も、とくに問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットクロスSS

DブラケットクロスSS

    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- ナット止ブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- ナット止ブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

        アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

        アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

          アルミボルト用ブラケットS/キット

          アルミボルト用ブラケットS/キット

            DブラケットフラットL

            DブラケットフラットL

              DブラケットフラットS

              DブラケットフラットS

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                  Line6 ジョイントブラケット JBT

                  Line6 ジョイントブラケット JBT

                    M6シリーズ デルタブラケット ABLD-30-6

                    M6シリーズ デルタブラケット ABLD-30-6

                      H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                      H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                        Dブラケット2040

                        Dブラケット2040

                          ハードブラケットLW

                          ハードブラケットLW

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS
                            通常価格 126円 147円 147円 202円 140円 260円 228円 578円 672円 158円 1,097円 329円 544円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 20 30 20 - 30 40 / 45 30 30 30 30 50 40 40 / 45
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 片側突起付き 両側突起付き - 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。