(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-045
DブラケットクロスS DブラケットクロスS

DブラケットクロスS SFJ-045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
123円
税込単価
135円

SF共通パーツ。フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。

詳細情報を確認する

SFJ-045 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DブラケットクロスS 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミダイカスト
質量:14g(単品)

キット内容

・DブラケットクロスS×1
・六角穴付ボルト(M6×12)×2
・TナットS(M6)×2
※CN・(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

DブラケットクロスS 使用例

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-045

単品
-

1個

123( 135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。

カタログ

 

Loading...

SFJ-045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットクロスSの型番SFJ-045のページです。
型番SFJ-045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットクロスS

DブラケットクロスS

    DブラケットクロスSS

    DブラケットクロスSS

      DブラケットスペーサS

      DブラケットスペーサS

        DブラケットフラットS

        DブラケットフラットS

          DブラケットS

          DブラケットS

            DブラケットLWHG

            DブラケットLWHG

              Dブラケット3060/ DブラケットS3060

              Dブラケット3060/ DブラケットS3060

                Dブラケット4080/4590

                Dブラケット4080/4590

                  ハードブラケットS3060

                  ハードブラケットS3060

                    Dブラケット2040

                    Dブラケット2040

                      DブラケットLW

                      DブラケットLW

                        DブラケットフラットL

                        DブラケットフラットL

                          DブラケットスペーサSS

                          DブラケットスペーサSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 123円 126円 102円 228円 122円 1,403円 345円 437円 317円 329円 473円 260円 83円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) -
                            適用フレーム幅(mm) 30 20 - 30 30 40 / 45 60 - 60 / 90 / 120 40 40 / 45 40 / 45 -
                            適用溝数 1列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 -
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き - 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 突起なし

                            DブラケットクロスSのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            テストで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/06
                            価格や納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 必要な個数で注文出来る所も、助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-045
                            SFK-045S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            287円

                            ( 316円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットスチール

                            331円

                            ( 364円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットステンレス

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました