(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DブラケットSW

DブラケットSW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
355円 ~ 651円
税込価格
391円 ~ 716円

SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ DブラケットSW RoHS10対応品 回...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

DブラケットSW 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミダイカスト
回転防止機能付
質量:40g(単品)

キット内容

  • DブラケットSW<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • TナットS(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※<タップ付>にて側面カバーを取付ける際、(パネル:t=3の場合)トラスネジM5×6、(パネル:t=5の場合)トラスネジM5×8をご使用ください。

使用例

DブラケットSW 使用例

商品特長詳細

アルミフレームの切断公差

DブラケットSW テクニカルデータ1
  • フレームは軟鋼材用のチップソーで切断しております。
  • フレーム切断公差は指定寸法の±0.5mm以下です。
  • フレーム切断寸法指定は0.1mm単位の指定が可能です。

ユニット製品組み立て時の公差

組み立て品の大きさ公差
1m以内±0.5mm
1~3m±1mm
3m以上±1.5mm

ブラケットの直角度の公差

DブラケットSW 直角度公差例
型番品名直角度公差
SFJ-016DブラケットSS0.1
SFJ-020Dブラケット20400.12
SFJ-018DブラケットS0.1
SFJ-021Dブラケット30600.16
SFJ-013DブラケットL0.15
SFJ-022Dブラケット40800.18
SFJ-024DブラケットSW0.19
SFJ-025DブラケットLW0.28
SFJ-026DブラケットLWHG0.05

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タップ無
単品
-

1個

355( 391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
単品
-

1個

441( 485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
スチール

1個

573( 630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
キット
ステン

1個

651( 716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
ステン

1個

635( 699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
キット
スチール

1個

617( 679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ DブラケットSW RoHS10対応品 回転防止機能付 材質:アルミダイカスト

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットSW

DブラケットSW

    M4シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-20-4

    M4シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-20-4

      8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

      8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

        6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

        6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

          M4シリーズ アースブラケット ABLE-20-4

          M4シリーズ アースブラケット ABLE-20-4

            DブラケットクロスS

            DブラケットクロスS

              5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

                M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD

                M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD

                  M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                  M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                    M6シリーズ アースブラケット ABLE-30-6

                    M6シリーズ アースブラケット ABLE-30-6

                      M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                      M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                        Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

                        Line5 アングルヒンジジョイント AHJ

                          5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

                          5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- ナット止ブラケット

                            メーカー SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 355円 448円 310円 578円 460円 123円 261円 534円 352円 481円 1,297円 1,458円 147円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 5 ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 60 20 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 30 20 30 20 30 - 30 - 20 20
                            適用溝数 1列溝 / 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 - 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き

                            DブラケットSWのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備品製作時付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            アルミフレーム構造物製作時の付帯締結部品として利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部材(ブラケットやアクセサリー類含む)が、相対的に他社よりも種類が豊富且つ安価であることから利用を始めました。以後は利用実績から得られた性能に対する信頼感や使い慣れたことで各種工数(設計、選定等)の削減に寄与する点も相まって愛用しており、用途に応じた種々の専用部品を使い分けしています。型番:SFK-024も当該品の一つとして利用し、他の多くの商品と同様、佳品として満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました