(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-016
DブラケットSS DブラケットSS

DブラケットSS SFJ-016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
189円
税込単価
208円

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ DブラケットSS RoHS10対応品 ...

詳細情報を確認する

SFJ-016 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DブラケットSS

DブラケットSS DブラケットSS 外形図

DブラケットSSタップ付

DブラケットSS DブラケットSSタップ付

製品仕様

技術情報

材質:アルミダイカスト
   (CN:無電解ニッケルメッキ)
   (ブラック:アニオン電着塗装)
回転防止機能付
質量:11g(単品)

キット内容

  • DブラケットSS<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×2
  • TナットSS(M5)×2

※CN・(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

DブラケットSS 使用例

商品特長詳細

アルミフレームの切断公差

DブラケットSS テクニカルデータ1
  • フレームは軟鋼材用のチップソーで切断しております。
  • フレーム切断公差は指定寸法の±0.5mm以下です。
  • フレーム切断寸法指定は0.1mm単位の指定が可能です。

ユニット製品組み立て時の公差

組み立て品の大きさ公差
1m以内±0.5mm
1~3m±1mm
3m以上±1.5mm

ブラケットの直角度の公差

DブラケットSS 直角度公差例
型番品名直角度公差
SFJ-016DブラケットSS0.1
SFJ-020Dブラケット20400.12
SFJ-018DブラケットS0.1
SFJ-021Dブラケット30600.16
SFJ-013DブラケットL0.15
SFJ-022Dブラケット40800.18
SFJ-024DブラケットSW0.19
SFJ-025DブラケットLW0.28
SFJ-026DブラケットLWHG0.05

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-016

なし
タップ無
単品
-

1個

189( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ DブラケットSS RoHS10対応品 付加機能(突起付ブラケット)本体材質:ADC-12

カタログ

 

SFJ-016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットSSの型番SFJ-016のページです。
型番SFJ-016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットSS

DブラケットSS

    DブラケットS

    DブラケットS

      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 片リブブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 片リブブラケット

        DブラケットL

        DブラケットL

          20角アルミブラケット

          20角アルミブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

            8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット 取付穴8個タイプ

              DブラケットクロスSS

              DブラケットクロスSS

                Line6 ジョイントブラケット JBT

                Line6 ジョイントブラケット JBT

                  5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出型偏芯ブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出型偏芯ブラケット

                    30角アルミブラケット

                    30角アルミブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                        M6シリーズ アースブラケット ABLE-60-6

                        M6シリーズ アースブラケット ABLE-60-6

                          5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                          5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                            メーカー SUS SUS ミスミ SUS 鍋清 ミスミ SUS イマオコーポレーション ミスミ 鍋清 ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 140円 122円 70円 149円 444円 879円 126円 672円 106円 477円 171円 628円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 6 ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            適用フレーム幅(mm) 20 30 20 40 / 45 - 80 20 30 20 - 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300 60 20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 - 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き - 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き

                            DブラケットSSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            パネル取付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/13
                            ブラケットにパネル取付け用タップが切ってあるので簡単にパネルの取付けが行えて作業が楽です。また片側からのヘキサゴンレンチのアクセスが行いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台を組むために利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            社内の安全対策等で、SUSのSF20シリーズのアルミフレームで台を作る際に、このDブラケットSS(SFJ-016)を用いて組み立てを行いました。気になる点もなく、問題もなくスムーズに台を組むことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各所締結用途で利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            社内設備品(治工具)製作に使用のアルミ構造材SF20シリーズに対する組み立て付帯部品として各所締結用途で利用しています。片リブタイプなので狭所にも容易に実装可能で大変重宝しています。なによりCADデータとのリンクにより詳細設計が可能となるため、施工時のリスクや不慮の作業手間等が軽減でき大変助かっています。非常に利便性の高いリンクなので、多くの商品に反映、アップデートされるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-016B
                            SFJ-016N
                            SFJ-017
                            SFJ-017N
                            SFK-016
                            SFK-016B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            398円

                            ( 438円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アニオン電着塗装タップ無単品-

                            188円

                            ( 207円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            無電解ニッケルメッキタップ無単品-

                            140円

                            ( 154円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしタップ付単品-

                            244円

                            ( 268円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            無電解ニッケルメッキタップ付単品-

                            238円

                            ( 262円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしタップ無キットスチール

                            367円

                            ( 404円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アニオン電着塗装タップ無キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました