(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Dブラケット4080/4590
  • 数量スライド割引

Dブラケット4080/4590 (レビュー)

通常価格(税別)
437円 ~ 1,261円
税込価格
481円 ~ 1,387円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ Dブラケット4080/4590 RoHS10対応品 質量:Dブラケット4080:168g Dブラケット4590:180g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Dブラケット4080/4590のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ミスミ経由での購入
    評価 4.0満足度:4.02021/11/01
    客先から「SUS社製」のアルミフレーム関係を支給品として受け取りますが個数が足りないとかの場合、SUSとの直接購入ルートが無い為、ミスミ経由での購入が重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームを利用してテスト品を製作。
    評価 3.0満足度:3.02018/09/03
    アルミフレームは、工場内で便利に利用されています。 関連部品も豊富で重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dブラケット4080/4590

Dブラケット4080/4590

    Dブラケット2040

    Dブラケット2040

      8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

      8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

        ハードブラケットSSG2040

        ハードブラケットSSG2040

          ハードブラケットG80

          ハードブラケットG80

            アングルブラケットL50100

            アングルブラケットL50100

              ハードブラケットS3060

              ハードブラケットS3060

                ハードブラケットSG3090

                ハードブラケットSG3090

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

                    M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH

                    M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH

                      ハードブラケットLW50100

                      ハードブラケットLW50100

                        ハードブラケットL4590

                        ハードブラケットL4590

                          ハードブラケットL4080

                          ハードブラケットL4080

                            メーカー SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS
                            通常価格 437円 329円 445円 320円 935円 712円 317円 1,468円 1,797円 1,197円 828円 513円 550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし
                            付加機能(突起付ブラケット) スタンダード スタンダード - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。