(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-020N
Dブラケット2040 Dブラケット2040

Dブラケット2040 SFJ-020N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
452円
税込単価
497円

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ 材質:アルミダイカスト(CN:無電解ニ...

詳細情報を確認する

SFJ-020N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Dブラケット2040 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-020Dブラケット2040単品
SFJ-020TDブラケット2040タップ付単品
SFK-020Dブラケット2040キットボルト・ナットキット
SFK-020TDブラケット2040タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-020SDブラケット2040(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-020PDブラケット2040タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFJ-020NDブラケット2040-CN単品
SFJ-020CDブラケット2040-CNタップ付単品
SFK-020NDブラケット2040-CNキットボルト・ナットキット
SFK-020CDブラケット2040-CNタップ付キットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト(CN:無電解ニッケルメッキ)、回転防止機能付
  • 質量:34g(単品)

キット内容

  • Dブラケット2040<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×4
  • TナットSS(M5)×4
    ※CN・(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

Dブラケット2040 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-020N

無電解ニッケルメッキ
タップ無
単品
-

1個

452( 497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ 材質:アルミダイカスト(CN:無電解ニッケルメッキ)、回転防止機能付 質量:34g(単品)

カタログ

 

SFJ-020Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dブラケット2040の型番SFJ-020Nのページです。
型番SFJ-020Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dブラケット2040

Dブラケット2040

    ハードブラケットG100

    ハードブラケットG100

      ハードブラケットLW

      ハードブラケットLW

        Dブラケット4080/4590

        Dブラケット4080/4590

          オフセットブラケットSショート

          オフセットブラケットSショート

            ハードブラケットL50100・1S

            ハードブラケットL50100・1S

              ハードブラケットSW3030

              ハードブラケットSW3030

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                  ハードブラケットLW4080

                  ハードブラケットLW4080

                    20シリーズ ブラケット 40

                    20シリーズ ブラケット 40

                      ハードブラケットSG100

                      ハードブラケットSG100

                        Dブラケット3060/ DブラケットS3060

                        Dブラケット3060/ DブラケットS3060

                          6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                          6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ
                            通常価格 329円 1,084円 544円 437円 270円 579円 442円 217円 802円 256円 1,518円 345円 190円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            適用フレーム幅(mm) 40 100 40 / 45 - 30 / 60 50 / 100 30 30 80 20 100 60 -
                            適用溝数 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 4列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-020
                            SFJ-020T
                            SFK-020
                            SFK-020N
                            SFK-020P
                            SFK-020S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            329円

                            ( 362円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -タップ無単品-

                            396円

                            ( 436円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしタップ付単品-

                            602円

                            ( 662円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしタップ無キットスチール

                            707円

                            ( 778円 )
                            1個 -

                            8日目

                            無電解ニッケルメッキタップ無キットスチール

                            673円

                            ( 740円 )
                            1個 -

                            5日目

                            なしタップ付キットステン

                            573円

                            ( 630円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしタップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました