(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセットブラケットSショート

オフセットブラケットSショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
270円 ~ 690円
税込価格
297円 ~ 759円

SF-30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ オフセットブラケットSショート Ro...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

オフセットブラケットSショート 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFA-4P4オフセットブラケット
Sショート
単品アルミ押出材アルマイト35.6gRoHS10対応品-
SFK-A25オフセットブラケット
Sショートキット
ボルト・ナットキット---オフセットブラケットSショート×1
六角穴付ボルト(M6×12)×3
EasyナットS(M6)×3
SFK-A25Sオフセットブラケット
Sショート(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

オフセットブラケットSショート 使用例
  • 面組みの組立てにご使用下さい。

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単品
-

1個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
スチール

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キット
ステン

1個

602( 662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF-30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ オフセットブラケットSショート RoHS10対応品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットブラケットSショート

オフセットブラケットSショート

    オフセットアングルL4080

    オフセットアングルL4080

      オフセットアングルL4590

      オフセットアングルL4590

        ハードブラケットS3060

        ハードブラケットS3060

          ハードブラケットS

          ハードブラケットS

            オフセットアングルL50100

            オフセットアングルL50100

              ハードブラケットL50100・1S

              ハードブラケットL50100・1S

                アングルブラケットS3060

                アングルブラケットS3060

                  アングルブラケットS3090

                  アングルブラケットS3090

                    LブラケットS(ステン)

                    LブラケットS(ステン)

                      ハードブラケットSW3090

                      ハードブラケットSW3090

                        ハードブラケットS3090

                        ハードブラケットS3090

                          ハードブラケットSS

                          ハードブラケットSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 270円 481円 476円 317円 228円 511円 579円 398円 339円 219円 1,349円 638円 191円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 60 40 / 80 45 / 90 60 / 90 / 120 30 50 / 100 50 / 100 30 / 60 30 30 90 90 20
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 1列溝 3列溝 3列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            オフセットブラケットSショートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プロジェクターの固定に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/17
                            アルミフレームで囲ったプロジェクターを木製の台座に固定するのに使用しました。アルミフレームと台座とのクリアランスもばっちりでした。この商品を選定したのは、ミスミのアルミフレーム躯体の設計ソフトを使ったので、そのままミスミから購入しました。設計ソフトは、便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました