(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルブラケットS3060

アングルブラケットS3060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
398円 ~ 693円
税込価格
438円 ~ 762円

SFアングルブラケットS3060 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アングルブラケットS3060 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-A04アングルブラケットS3060単品
SFJ-A04BアングルブラケットS3060ブラック単品
SFK-A04アングルブラケットS3060キットボルト・ナットキット
SFK-A04SアングルブラケットS3060(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-A04BアングルブラケットS3060ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)
  • 質量:34g(単品)

キット内容

  • アングルブラケットS3060×1
  • 六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • TナットS(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

アングルブラケットS3060 使用例

型番リスト

型番
本体表面処理
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
単品
-

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
単品
-

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
キット
スチール

1個

518( 570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
キット
スチール

1個

693( 762円 )

5日目

アルマイト処理
キット
ステン

1個

518( 570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SFアングルブラケットS3060 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)質量:34g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットS3060

アングルブラケットS3060

    アングルブラケットS50

    アングルブラケットS50

      アングルブラケットSS2040

      アングルブラケットSS2040

        アングルブラケットSS2060

        アングルブラケットSS2060

          アングルブラケットS3090

          アングルブラケットS3090

            アングルブラケットL4080

            アングルブラケットL4080

              アングルブラケットL4590

              アングルブラケットL4590

                オフセットアングルL50100

                オフセットアングルL50100

                  オフセットブラケットSショート

                  オフセットブラケットSショート

                    ハードブラケットLW50100

                    ハードブラケットLW50100

                      アングルブラケットL50100

                      アングルブラケットL50100

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット 100角用

                          M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH

                          M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 398円 256円 176円 181円 339円 438円 744円 511円 270円 828円 712円 445円 1,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            適用フレーム幅(mm) 30 / 60 30 40 60 30 40 / 80 45 / 90 50 / 100 30 / 60 100 50 / 100 100 45
                            適用溝数 1列溝 / 2列溝 1列溝 2列溝 3列溝 1列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            アングルブラケットS3060のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            補強材
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は自社の設備、納品予定の装置などに補強材として使用しているものになります。補強材としての強度や規格等は自社の設備などにもあっていますので、使いやすいです。SUS製ですので、錆などの心配もなく使えて良いように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の一部
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            この商品は部品の取付金具として使用しています。これまでもいくつか使ったことのある金具の一つとなりますが、使い心地は想定通りのものであり、いいように思います。この商品を選んだのはアルミ製でサイズが丁度良かったからとなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の置台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            装置のフレームや治具置台のフレームなど、色んなところにアルミフレームを使用しています。フレームを組み立てるジョイント部品の一つに、このアングルブラケットS3060を使用しました。ブラケットが取れやすいということもなく、問題なく使用できています。SUS製のアルミフレームは以前から使用しているので、実績があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置機構部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            当社がセットメーカーとして手掛ける外販装置の筐体組み立てに際しフレーム間締結用付帯部品として利用しています。過去の利用実績において問題なく使用できた商品については、リピートオーダー品はもちろん、類似用途の際にも同じ商品を標準品として利用(各種の工数削減にも寄与することや信頼できる商品であることを鑑み)しており型番:SFJ-A04も当該品の一つとして長く継続購入しています。実装が簡便且つ強固な固着が実現出来る商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました