(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アングルブラケットS
  • 数量スライド割引

アングルブラケットS (レビュー)

通常価格(税別)
196円 ~ 446円
税込価格
216円 ~ 491円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SFアングルブラケットS 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 単位質量:14g

アングルブラケットSのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサー取り付け
    評価 4.0満足度:4.02023/06/27
    センサーの取り付けに使いました。
    用途選ばず使える点が便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備
    評価 5.0満足度:5.02022/08/03
    この商品は自社に導入されている設備に使用しているものになります。基本的にはアルミフレーム用のブラケットとしての使用になりますが、特に不具合や不満点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    器具の取り付け
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    この商品は社内で試験を行うときに器具を取り付けるための部材として購入・使用しました。ステンレス製で適度に強度もあり、器具の取り付けには最適だったように思います。取り付けるための作業も難しいことはありませんでした。また、取り付け後は普通に使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モニタースタンド組立
    評価 5.0満足度:5.02021/09/11
    他社のアルミフレームを使って組み立てた32インチ用のモニタースタンドに適用。安価なのにアルマイトで見た目も高品質。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの固定
    評価 5.0満足度:5.02021/07/13
    設備へアルミフレームを取り付ける際に板金ブラケットを作る手番がなかったのでこちらを購入。
    ブラケットを外注するより圧倒的に納期が早くて安いです。
    見ての通りアルミ製でリブがないので、あまり荷重がかからないようなところに使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アングルフレーム用に
    評価 4.0満足度:4.02020/03/05
    アングルフレームにセンサーなどを固定するのに使用。
    穴位置などの寸法が選べ助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    カバーのL字固定
    評価 5.0満足度:5.02018/05/16
    U字ペット板カバーに1マス追加しようと思い使用。
    穴の位置がズレているためネジの干渉しない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルブラケットS

アングルブラケットS

    アングルブラケットSS

    アングルブラケットSS

      アングルブラケットL40

      アングルブラケットL40

        ハードブラケットL45-S-R

        ハードブラケットL45-S-R

          ハードブラケットSSG

          ハードブラケットSSG

            アングルブラケットハードL50

            アングルブラケットハードL50

              6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット

              6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット

                DブラケットフラットS

                DブラケットフラットS

                  DブラケットフラットL

                  DブラケットフラットL

                    アングルブラケットL45

                    アングルブラケットL45

                      ハードブラケットSSW2040

                      ハードブラケットSSW2040

                        アングルブラケットハードL45

                        アングルブラケットハードL45

                          ハードブラケットSW3060

                          ハードブラケットSW3060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 196円 173円 207円 407円 249円 610円 122円 228円 260円 329円 441円 472円 562円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 20 40 30 / 45 20 50 30 30 40 / 45 45 40 45 60
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 片側突起付き 片側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。