(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-604
アジャスタB アジャスタB

アジャスタB SFA-604

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
508円
税込単価
559円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

SFA-604 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アジャスタB 外形図

製品仕様

材質 SS400
  SUS304(ステン)
SPCC/SWCH
SPHC/SS400/SWRM

SUSオリジナルアジャスタB

名称アジャスタB
M12-68TM12-100TM12-100T(ステン)M16-92TM16-150TM16-150T(ステン)M20-130T(ステン)
L(mm)6810010092150150130
質量(g)129153155276346349499
耐荷重(N)3,5005,0003,0005,6005,6005,6008,800
型番SFK-C84SFK-933SFK-933SSFK-C89SFK-934SFK-934SSFK-937S

アジャスタB

名称アジャスタB
M8-50M8-50(ステン)M12M12(ステン)M12-50M12-50(ステン)M12-150M12-150(ステン)BM16BM16(ステン)BM20(ステン)
L(mm)50501001005050150150150150130
質量(g)5555190165138197205204375375540
耐荷重(N)2,0002,0005,0003,0005,0005,0006,0005,0005,6005,6008,800
型番SFA-613SFA-613SSFK-584SFK-584USFA-604SFA-604SSFA-614SFA-614SSFK-589SFK-589SSFK-598S

商品特長詳細

  • 既存のアジャスタの底部へ十字穴を追加。電動ドライバーなどで取り付けが可能になります。
アジャスタB 底部 商品特長詳細

■ 対象
SFK-C84
SFK-933
SFK-933S

型番リスト

型番
仕様
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-604

M12-50
SS400

1個

508( 559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

Loading...

SFA-604で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタBの型番SFA-604のページです。
型番SFA-604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタB

アジャスタB

    レベリングフット/アンカープレート

    レベリングフット/アンカープレート

      Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)

      Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)

        Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)

        Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)

          エコノミータイプアジャスター

          エコノミータイプアジャスター

            コーナー用アジャスター

            コーナー用アジャスター

              アジャスタプレートDC Sキット

              アジャスタプレートDC Sキット

                アジャスタA

                アジャスタA

                  ボールタイプアジャスター

                  ボールタイプアジャスター

                    ステンレス鋼製小型アジャスター

                    ステンレス鋼製小型アジャスター

                      小型アジャスター

                      小型アジャスター

                        アジャスタパッドユニット

                        アジャスタパッドユニット

                          SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート

                          SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート

                            メーカー SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS
                            通常価格 442円 358円 519円 859円 396円 595円 1,241円 840円 812円 1,474円 367円 959円 1,527円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ - 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ ブラケット付アジャスタ 各種アジャスタ - 各種アジャスタ 各種アジャスタ ブラケット付アジャスタ ブラケット付アジャスタ
                            特長 標準 - 樹脂マウント 樹脂マウント 底面ゴム付 - 標準 底面ゴム付 - 金属マウント - 標準 標準
                            ねじ部 材質 スチール - スチール スチール - - - スチール - - - - -
                            本体材質 スチール - 樹脂 樹脂 - - - スチール - - - - -
                            接地面材質 金属 - 樹脂 樹脂 - - 金属 樹脂 - - - 金属 金属

                            アジャスタBのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー
                            作業テーブルの脚
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/26
                            作業テーブルの脚として使用。
                            品質が良く、何回もリピートして使用していますが不具合も出たことはないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の足
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/26
                            サイズ感も丁度で使いやすかったです。
                            滑り止めのゴム付きがあると選定の幅がもっと
                            広がると思います、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の架台の高さ調整として
                            評価 2.0満足度:2.02020/11/21
                            高さを調整する際に十字穴だと滑ってしまいダメになることHが多い

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご不便をお掛けしておりまして申し訳ございません。十字穴は電動ドライバー等での取付を推奨しております。
                            十字穴つきではないドライバーもございますのでご検討ください。頂戴しましたご意見はメーカーに連携させて頂きます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品開発
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            ALフレーム安全柵のアジャスターとして取付使用しました。
                            剛性や取付作業性も良く、品質の良い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-604S
                            SFA-613
                            SFA-613S
                            SFA-614
                            SFA-614S
                            SFK-584
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 材質

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12-50(ステン)SUS304

                            463円

                            ( 509円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M8-50SS400

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M8-50(ステン)SUS304

                            754円

                            ( 829円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12-150SS400

                            1,687円

                            ( 1,856円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12-150(ステン)SUS304

                            442円

                            ( 486円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12SS400

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました