(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アンカーブラケット

アンカーブラケット (レビュー)

通常価格(税別)
2,149円
税込価格
2,364円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
アルミフレームのアンカーブラケットです。足部分を保持します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

アンカーブラケットのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレーム用のアンカーブラケットとして
    評価 5.0満足度:5.02021/04/01
    アルミフレーム用のアンカーブラケットとして。
    アルミフレームの溝幅が6mmの物なんで、M8ナットが入らないのが毎回残念。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全柵設置
    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
    使用歴3年
    安全柵の設置に使いました。
    剛性も良く、設置後も特に問題は起きていません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    補強材として利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    食品関連装置筐体の定置固定用脚部に対する補強材として利用しています。設置環境や装置の特質上、頻繁な洗浄を伴い外部からの被水環境であることを鑑み防錆効果を期しステンレス製であるこの商品を採択しました。期待通りの効果と良好な基本性能(安定設置)に満足した結果として、以来類似装置再構築の際にはこの商品を採用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームブースのアンカー固定
    評価 4.0満足度:4.02019/11/18
    クリーンルーム内でのアルミフレームを使用したブースの固定に使用でステンレス製なのがとても良かったです。40角用もあれば助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全柵の固定用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    ALフレーム安全柵の固定用に頻繁に使います。
    材質がSUSなので多種多様の環境下でも利用価値があります。
    取付も簡単でデザインも気にいっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の固定に
    評価 5.0満足度:5.02019/03/20
    施工もしやすく。
    床が水浸しでもステンレス製なので安心です。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカーブラケット

アンカーブラケット

    アルミフレーム用アンカースタンド

    アルミフレーム用アンカースタンド

      アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ

      アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ

        アンカーブラケット 400

        アンカーブラケット 400

          アンカーブラケット(SS400)

          アンカーブラケット(SS400)

            コーナー用アジャスター

            コーナー用アジャスター

              アジャスタパッドユニット

              アジャスタパッドユニット

                SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート

                SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート

                  エコノミータイプアジャスター

                  エコノミータイプアジャスター

                    アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ

                    アルミフレーム用アンカースタンド 4点アンカータイプ/2点アンカータイプ

                      ゴム座

                      ゴム座

                        フットM8/M12

                        フットM8/M12

                          Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)

                          Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ 鍋清 エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 2,149円 905円 756円 2,212円 1,197円 595円 959円 1,527円 396円 1,246円 118円 630円 519円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 アンカー アンカー アンカー アンカー アンカー - - - - アンカー - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。